Passer au contenu principal

Remplacez ou améliorez votre système de chauffage central existant et profitez d’un confort optimal tout en réalisant des économies d’énergie. En captant l’air extérieur, la pompe à chaleur s’adapte à votre intérieur et vous permet de chauffer, rafraîchir et produire de l’eau chaude sanitaire en utilisant les énergies renouvelables.

Une pompe à chaleur installée dans le jardin
  • Découvrez le système idéal pour chauffer votre logement à l'aide d'énergies renouvelables
  • Bénéficiez d'économies importantes sur les coûts de fonctionnement, quelle que soit la saison
  • Comptez sur un chauffage, un rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire efficaces, tout au long de l'année
  • Idéal pour les logements de toutes formes et tailles, qu'ils soient neufs ou plus anciens

Découvrez nos pompes à chaleur les plus populaires

Pompe à chaleur air-eau basse température conçue pour répondre aux besoins de votre nouvelle construction
Pompe à chaleur air-eau basse température conçue pour répondre aux besoins de votre nouvelle construction
Pompe à chaleur monobloc air-eau basse température qui répond aux besoins de votre nouvelle construction
Pompe à chaleur air-eau haute température conçue comme remplacement parfait du système de chauffage des logements anciens
Cette pompe à chaleur air-eau haute température murale permet de remplacer efficacement votre chaudière existante en utilisant des énergies renouvelables
Pompe à chaleur air-eau moyenne température conçue pour améliorer votre système de chauffage existant ou pour les nouvelles constructions de grande ampleur
Pompe à chaleur air-eau moyenne température conçue pour améliorer votre système de chauffage existant
Couleurs disponibles
Daikin Emura est une unité iconique de la climatisation contemporaine, conçue pour attirer les regards.
Couleurs disponibles
Pompe à chaleur air -air au design primé, élégante et compacte, disponible en trois couleurs
Notre solution murale haute performance chauffe, rafraîchit et purifie l'air de votre logement en toutes saisons.
L'unité murale offre un flux d'air confortable combiné à une faible consommation d'énergie.
Profitez d'une logement plus confortable grâce aux fonctions avancées de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l'air de notre unité console posée au sol
Conditionnement complet de l'air : (dés)humidification, purification de l'air et air frais avec un chauffage et une climatisation très efficaces
Une pompe à chaleur air-air murale discrète qui allie efficacité et confort.
Notre gainable - vous remarquez à peine sa présence
Couleurs disponibles
Pompe à chaleur air-air primée, élégante et compacte, disponible en deux couleurs - pour des températures extérieures allant jusqu'à -30°C
Unité murale discrète offrant une efficacité élevée et un confort supérieur, même à -30 °C
Design mural attrayant offrant une qualité d'air intérieur parfaite, même à des températures ambiantes basses
Unité console élégante dotée de fonctions de chauffage uniques pour un confort optimal, même à des températures ambiantes basses
Remplacez votre chaudière à gaz existante par une pompe à chaleur hybride économe en énergie
Cette pompe à chaleur hybride est idéale pour les remplacements de chaudières dans tout type d’habitation. Elle se raccorde sans problème à la tuyauterie de gaz existante, pour une installation aisée
Daikin domestic hot water heat pumps are specifically designed to meet a home’s hot water needs, using renewable energy

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Tenté par la pompe à chaleur ?

Testez notre configurateur pour définir le meilleur modèle pour vous.

Demandez un devis pour une pompe à chaleur

À la recherche d'un installateur pour l'installation de votre pompe à chaleur ? Vous souhaitez connaître les coûts ? Daikin travaille avec des installateurs partenaires qui vous proposent la solution la plus adaptée à vos besoins et à votre budget.

Alimentez votre logement en énergies renouvelables

Adoptez une solution qui réduit l’impact de votre chauffage / climatisation sur la planète.

Trouvez la réponse à vos questions

Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.

La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.

Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.

Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

Un installateur que vous aurez sélectionné s'occupera de tout ce qui concerne la commande, la livraison et l'installation de votre pompe à chaleur.

La réponse la plus simple est que cela dépend. L'installation d'une pompe à chaleur ne se limite pas à la mise en place d'un module intérieur et d'un groupe extérieur. Il n'existe donc pas de délai précis pour l'installation d'une pompe à chaleur, qui dépend d'un certain nombre de facteurs différents, tels que :

  • Le type de logement : la première chose à prendre en compte est le type de logement dans lequel la pompe à chaleur sera installée. S'agit-il d'une nouvelle construction ou d'un logement existant ? Dans le cas des nouvelles constructions, la planification doit être prise en compte en même temps que toutes les autres constructions en cours. Pour les logements existants, le temps nécessaire dépend notamment si les émetteurs existants seront utilisés ou s'ils seront remplacés par de nouveaux.
  • Type de pompe à chaleur : comme il existe une grande variété de pompes à chaleur, chacune d'elles a ses propres exigences en matière de temps pour l'installation.
  • Travaux complémentaires : selon que vous installiez une pompe à chaleur dans un logement existant ou dans une nouvelle construction, il se peut que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour pouvoir tirer le meilleur parti de votre nouveau système. Il peut s'agir de l'installation ou du remplacement d'émetteurs (comme les radiateurs), de l'optimisation de l'isolation, etc.

Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.

Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.

Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.