Passer au contenu principal

Informations sur les produits

Fonctionnalités
chauffage et production d'eau chaude sanitaire
Dimensions (hxwxd)
650x450x240 mm (28kW)
Niveau pression sonore (unité extérieure)
37 dBA
Label énergétique chauffage (kW)
jusqu’à A++ (A+++ à D)
Température eau chaude sanitaire
jusqu'à un maximum de 65°C
Fonctionnement
jusqu'à un minimum de -14 °C

Solution idéale pour le remplacement de chaudière

Utilise une combinaison de gaz et d'énergie renouvelable pour une efficacité maximale et peut facilement se connecter aux canalisations et aux radiateurs existants.

Un moyen abordable d'accéder aux énergies renouvelables

Choisissez d'installer uniquement le groupe extérieur et de le combiner avec votre chaudière existante pour vous lancer plus facilement et à moindre coût dans les énergies renouvelables.

Informations supplémentaires sur les pompes à chaleur

Gérez votre chauffage et votre eau chaude de n'importe où

Gérez votre unité depuis n'importe où grâce à l'application Daikin Onecta sur votre téléphone ou votre tablette pour créer des programmes, suivre l'utilisation et bien plus encore.

Plus d'infos sur les pompes à chaleur hybrides

Cette pompe à chaleur hybride est idéale pour les remplacements de chaudières dans tout type d’habitation. Elle se raccorde sans problème à la tuyauterie de gaz existante, pour une installation aisée