Passer au contenu principal

Trouvez le meilleur système de chauffage pour votre logement : découvrez les options de remplacement pour votre système de chauffage

Vous remplacez un système de chauffage existant ou envisagez l’installation d'un nouveau système ? Vous pouvez envisager l’abandon des systèmes à base de combustibles fossiles au profit d'un système moins affecté par la hausse des prix de l'énergie et à impact moindre sur l'environnement.

Options de système de chauffage

Chaque logement a des besoins différents. Le choix du bon système de chauffage dépend du type de logement que vous occupez, de votre budget et de votre mode de vie. Il existe de nombreuses alternatives, en fonction de ce que vous recherchez.

Examinons les options qui ont un faible impact sur l'environnement.

Pompes à chaleur air-eau et géothermiques

Différents types de pompes à chaleur sont disponibles : air-eau, hautes, moyennes ou basses températures, ou géothermiques.

Elles utilisent jusqu'à 75 % d'énergie renouvelable provenant de l'air ou du sol et se connectent à des émetteurs pour vous permettre de bénéficier d’un chauffage, d’un rafraîchissement et d’une production d'eau chaude sanitaire. Les pompes à chaleur sont une solution complète pour le logement, avec différents types pour répondre à tous les besoins. Par exemple, les pompes à chaleur air-eau à haute température sont idéalement adaptées aux logements anciens équipés de radiateurs.

Pompes à chaleur hybrides

Les pompes à chaleur hybrides combinent les chaudières gaz ou fioul existantes à la technologie des pompes à chaleur, passant automatiquement de l'une à l'autre afin d'obtenir les performances les plus efficaces.

Vous pouvez les combiner à toute une gamme d’émetteurs pour assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire. Elles constituent une excellente option pour le remplacement des chaudières et une solution moins onéreuse que les autres pompes à chaleur.

Pompes à chaleur air-air

Les pompes à chaleur air-air, également appelées climatiseurs réversibles, offrent une solution efficace de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l'air. Faciles à installer et rentables, elles sont compatibles avec tout type de logement, ancien ou neuf, individuel, mitoyen ou appartement.

Elles offrent également plusieurs options, avec des solutions mono ou multisplit, ce qui signifie que vous pouvez connecter jusqu'à cinq unités intérieures à un seul groupe extérieur. Il est même possible de les raccorder à un ballon d'eau chaude sanitaire.

Quelle est la prochaine étape dans le remplacement de votre système de chauffage ?

Que vous souhaitiez abandonner les combustibles fossiles ou prendre les premières mesures pour réduire votre dépendance, plusieurs facteurs sont à prendre en considération. Pensez au coût, à la durabilité et à l'efficacité. Trouver la meilleure solution pour remplacer votre système peut sembler décourageant. N’hésitez pas à discuter des différentes options avec l’un de nos experts ou un installateur.

Pour en savoir plus, lisez notre blog Pourquoi est-il judicieux d’investir dans une pompe à chaleur ? Et si vous n'êtes toujours pas convaincu(e) de la pertinence d’un changement de système, lisez notre blog sur la comparaison entre pompes à chaleur et chaudières à gaz.