Passer au contenu principal
Installez notre application Onecta facile à utiliser sur votre téléphone pour un contrôle complet de votre pompe à chaleur ou votre climatiseur où que vous soyez.

Avantages

Surveillance de la consommation énergétique
Commandes vocales avec Amazon Alexa ou Google Assistant
Contrôle multi-pièces dans plusieurs logements
Surveillez la qualité de l'air extérieur et les niveaux de pollen
Partagez l'accès avec la famille et les amis

Caractéristiques

Control
Régulez votre température intérieure où que vous soyez et quand vous le souhaitez.

Contrôle permanent depuis n'importe où

Utilisez l’application Onecta* pour un contrôle total, où que vous soyez. La commande vocale Amazon Alexa ou Google Assistant vous permet d’avoir les mains libres.

*Les fonctions de l'application peuvent varier en fonction de l'appareil

Surveillez votre consommation d'énergie

Des graphiques et des icônes conviviaux vous aident à voir où vous pouvez faire des économies d'énergie

Homme assis sur un canapé, utilisant l'application Onecta sur son téléphone portable

Pour en savoir plus

Si vous utilisez un appareil Apple, rendez-vous sur l'App Store ou appuyez sur l'icône Google Play si vous utilisez un appareil Android. Appuyez simplement sur « recherche » et tapez Onecta pour trouver l'application, puis appuyez sur l'icône pour la télécharger sur votre appareil. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application Onecta et c'est parti.

Nein, tun sie nicht! Eine DAIKIN Luft-Luft-Wärmepumpe („Klimaanlage“) kann jedoch die Symptome von Allergien lindern. In allen DAIKIN Klimaanlagen finden sich verschiedene Filter: Geruchsfilter mit Titanapatit, Allergenfilter auf Silberbasis und/oder Flash Streamer. Diese Filter entfernen Staub und Bakterien zum großen Teil aus der Luft. Bei sachgerechter Wartung der Klimaanlage und regelmäßiger Reinigung sorgen diese Filter für saubere und gesunde Luft im Raum.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.

Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.

Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.

La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

Définissez les programmes

Définissez les programmes pour modifier la température et d'autres paramètres en fonction de vos besoins. Baisser la température avant le coucher pourrait améliorer la qualité de votre sommeil.

Toujours aux commandes

Téléchargez dès maintenant l'application gratuite Onecta pour un contrôle total de vos produits Daikin

Découvrez les unités compatibles

Vérifiez quelles unités peuvent être connectées à l'application Onecta, pour une expérience simple et pratique.

Plus de dispositifs de commande d'ambiance Daikin

Couleurs disponibles
Bénéficiez des commandes intuitives dans un design épuré et élégant avec ce thermostat d'ambiance filaire compact primé