Passer au contenu principal

Madoka

Dispositif de commande

Qu'est-ce qui est inclus ?
Couleurs disponibles
Bénéficiez des commandes intuitives dans un design épuré et élégant avec ce thermostat d'ambiance filaire compact primé

Avantages

Fonction d'économie d'énergie
Commandes intuitives par boutons tactiles
Connexion à votre smartphone (mises à jour Bluetooth uniquement)
Design chic et élégant
Grande simplicité d'utilisation

Caractéristiques

Dimensions (hxwxd)
85x85x25 mm

Trois choix pour s'adapter à chaque intérieur

Contrôle direct de la température ambiante et de l'eau chaude sanitaire

Modifiez la température sans effort grâce au contrôle direct des modes chauffage, rafraîchissement et automatique. Utilisez le mode Puissant pour chauffer votre eau plus rapidement

Des commandes de chauffage intuitives pour votre logement

Optimisez votre système de chauffage en associant le thermostat d'ambiance Madoka à une pompe à chaleur Daikin Altherma 3. La technologie Daikin Eye permet de suivre instantanément l'état de votre système.

Pour en savoir plus

Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.

Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.

Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.

La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Rendez-vous sur l'App Store si vous utilisez un appareil Apple ou appuyez sur l'icône Google Play si vous utilisez un appareil Android. Appuyez simplement sur « recherche » et tapez Daikin e-Care pour trouver l'application, puis appuyez sur l'icône pour la télécharger sur votre appareil. Une fois l'installation terminée, ouvrez l'application e-Care et c’est parti.

Sachez que l'application e-Care est principalement dédiée aux installateurs professionnels. Vous n'aurez donc pas accès à toutes ses fonctionnalités et pourrez l'utiliser principalement pour enregistrer votre produit.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

Un design élégant et primé

Découvrez l'excellence du design avec le thermostat d'ambiance filaire Madoka. Lauréat des prix iF et Red Dot, deux des récompenses de conception de produits les plus prestigieuses au monde.

Découvrez la qualité de l'air extérieur de votre ville

Utilisez notre carte interactive pour vérifier les niveaux de pollution de l'air près de chez vous et leurs effets potentiels

Découvrez notre salle d'exposition en ligne ou via la réalité augmentée

Visitez notre salle d'exposition en ligne et visualisez nos dispositifs de commande dans différentes pièces ou, si vous disposez d'un casque VR, visitez notre centre d'expérience virtuelle en réalité augmentée

Plus de dispositifs de commande d'ambiance Daikin

Installez notre application Onecta facile à utiliser sur votre téléphone pour un contrôle complet de votre pompe à chaleur ou votre climatiseur où que vous soyez.