Passer au contenu principal

Apprenez comment vous pouvez réduire vos factures d'énergie grâce à nos conseils pratiques .

Le coût de l'énergie atteignant des niveaux records, nous nous demandons tous comment réduire notre consommation d'énergie et réduire nos factures d'énergie. Découvrez nos conseils en matière d'économie d'énergie et les mesures simples que vous pouvez prendre chez vous en toute simplicité.

 

Comment économiser de l'argent sur le poste chauffage

Les factures d'énergie n'ont jamais été aussi élevées et près de 80 % de l'énergie que nous consommons à la maison est utilisée pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire. En rendant votre système de chauffage et votre logement aussi efficaces que possible sur le plan énergétique, vous pouvez donc réduire vos factures. Voici quelques idées de départ :

  • Isolez votre logement

Vérifiez si vous avez besoin d'une isolation des murs ou des combles et envisagez d'installer du double vitrage si ce n'est pas déjà fait. L'isolation conserve la chaleur à l'intérieur pendant l'hiver et garde votre logement agréable et frais pendant les mois chauds de l'été. Grâce à une bonne isolation, vous chaufferez et rafraîchirez beaucoup moins votre logement beaucoup, ce qui participera à la réduction de vos factures d'énergie.

  • Calfeutrez vos pièces

La chaleur s'échappe par les interstices et les fissures de votre logement. Faites donc un examen approfondi de chaque pièce et colmatez celles que vous trouvez. Vérifiez les encadrements de portes et de fenêtres, les prises électriques, les cheminées, les évents et les ventilateurs, les trappes de grenier, les boîtes aux lettres et les points d'entrée de l'électricité et du gaz.

  • Installez une pompe à chaleur

Avec une bonne isolation et un bon calfeutrage, vous avez besoin de chauffer beaucoup moins vos pièces, mais que faire si votre ancien système de chauffage consomme encore beaucoup d'énergie ? Le plus judicieux est d'installer un système de pompe à chaleur.

Les pompes à chaleur constituent un moyen inégalé d'assurer le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude, avec efficacité énergétique et de façon durable. Elles fonctionnent à l'électricité, ce qui vous permet d'économiser beaucoup d'argent sur votre facture de gaz. Certes, vous consommerez plus d'électricité, mais ce surcoût sera compensé par les économies que vous ferez sur le gaz. En effet, les pompes à chaleur extraient l'énergie renouvelable gratuite de l'air, de l'eau ou du sol et consomment beaucoup moins d'énergie pour fonctionner.

Les pompes à chaleur nécessitent également très peu d'entretien, un entretien annuel et des gestes simples (entretien des filtres) sont suffisants. Les coûts de fonctionnement sont faibles et une pompe à chaleur bien entretenue peut durer de 10 à 15 ans. Elles constituent donc un investissement judicieux à long terme.

  • Utilisez intelligemment votre thermostat de chauffage

L'un des moyens les plus simples d'économiser de l'argent sur votre facture de chauffage est de baisser votre thermostat. Vous vous habituerez rapidement à une température légèrement plus basse et la baisse d'un seul degré Celsius peut entraîner des économies d'énergie d'environ 7 % par an.

Un thermostat de chauffage intelligent est un excellent moyen de garder le contrôle de la température de votre pièce, afin de ne pas la chauffer inutilement. Toutes les pompes à chaleur et tous les systèmes de chauffage air/air de Daikin peuvent être contrôlés depuis votre téléphone ou votre tablette grâce à l'application Onecta, très simple d'utilisation.

L'application vous permet de modifier la température de votre thermostat, de consulter votre consommation d'énergie et de programmer la température. Ainsi, si vous savez que vous serez absent toute la journée, vous pouvez facilement baisser le chauffage et réduire ainsi votre consommation d'énergie.

  • Faites installer un compteur intelligent

Demandez à votre fournisseur d'énergie d'installer un compteur intelligent dans votre logement : ceci pourrait également contribuer à réduire votre facture d'énergie car vous gardez en temps réel un œil sur votre consommation.

Comment un compteur intelligent peut-il vous faire économiser de l'argent ?

Un compteur d’économies d’énergie, ou « compteur intelligent », vous indique la quantité d'électricité et de gaz que vous consommez en temps réel. Vous pouvez ainsi en savoir plus sur votre consommation d'énergie et voir facilement comment changer vos habitudes peut vous aider à réduire votre consommation. Ces petits changements peuvent contribuer à réduire votre consommation d'énergie.

Quel est l'impact des énergies renouvelables ?

Les gouvernements du monde entier s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, ce qui rend les sources d'énergie renouvelables de plus en plus populaires. Les technologies qui exploitent l'énergie solaire et éolienne renouvelable sont en plein essor et contribuent à réduire notre impact sur la planète.

L'un des avantages pour les ménages est l'argent économisé grâce à l'installation de technologies d'énergie renouvelable telles que les panneaux solaires et les pompes à chaleur. Comme ils bénéficient de l'énergie gratuite de l'environnement, vous pouvez aussi réduire vos factures d'énergie tout en faisant un changement positif pour l'avenir.

Envie d'en savoir plus