Passer au contenu principal

Infos produits

Fonctionnalités
domestic hot water production
Dimensions (hxwxd)
H: 1607 mm, Dia: 628 mm (200 L)
Niveau de pression sonore
50 dBA
Label énergétique chauffage (kW)
up to A+ (A+ to F)
Température eau chaude sanitaire
up to 75°C
Fonctionnement
down to -7°C

Flexibilité pour la satisfaction de vos besoins

C'est le choix idéal si vous cherchez à remplacer ou à améliorer votre système d'eau chaude existant par une solution plus efficace.

Facile à monter, simple à installer

Tous les composants sont intégrés et prêts à l'emploi, il ne reste plus qu'à installer une unité intérieure. Les installations standard ne nécessitent pas de travaux de construction ou de rénovation supplémentaires.

Pour en savoir plus

Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.

Un installateur que vous aurez sélectionné s'occupera de tout ce qui concerne la commande, la livraison et l'installation de votre pompe à chaleur.

La réponse la plus simple est que cela dépend. L'installation d'une pompe à chaleur ne se limite pas à la mise en place d'un module intérieur et d'un groupe extérieur. Il n'existe donc pas de délai précis pour l'installation d'une pompe à chaleur, qui dépend d'un certain nombre de facteurs différents, tels que :

  • Le type de logement : la première chose à prendre en compte est le type de logement dans lequel la pompe à chaleur sera installée. S'agit-il d'une nouvelle construction ou d'un logement existant ? Dans le cas des nouvelles constructions, la planification doit être prise en compte en même temps que toutes les autres constructions en cours. Pour les logements existants, le temps nécessaire dépend notamment si les émetteurs existants seront utilisés ou s'ils seront remplacés par de nouveaux.
  • Type de pompe à chaleur : comme il existe une grande variété de pompes à chaleur, chacune d'elles a ses propres exigences en matière de temps pour l'installation.
  • Travaux complémentaires : selon que vous installiez une pompe à chaleur dans un logement existant ou dans une nouvelle construction, il se peut que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour pouvoir tirer le meilleur parti de votre nouveau système. Il peut s'agir de l'installation ou du remplacement d'émetteurs (comme les radiateurs), de l'optimisation de l'isolation, etc.

Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.

Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici

Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.

Soyez sans crainte avec Stand by Me

Accès facile à toutes les informations dont vous avez besoin sur votre produit, ainsi qu'aux rapports de maintenance, aux rappels d'entretien, aux coordonnées et aux options d'extension de garantie.