Éléments inclus dans cet ensemble PAC Air - Eau Daikin Altherma
Infos produits
- Fonctionnalités
- chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire
- Dimensions (hxwxd)
- 1650 x 595 x 625 mm
- Niveau pression sonore (unité extérieure)
- 40,6 dBA - 41.1 dBA
- Label énergétique chauffage (kW)
- jusqu’à A+++ (A+++ à D)
- Température eau chaude sanitaire
- jusqu'à un maximum de 65°C
- Fonctionnement
- -25°C
Regardez et comprenez les pompes à chaleur
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions grâce à ces histoires, soigneusement sélectionnées pour vous.
Informations supplémentaires sur les pompes à chaleur
L'unité intérieure est la partie d'un système de pompe à chaleur air-air qui se trouve à l'intérieur du logement et qui assure la climatisation dans l'espace.
Le choix d'une unité intérieure de pompe à chaleur air-air dépend de vos besoins spécifiques, mais il est important de comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble. Il existe différents systèmes de pompes à chaleur air-air (également appelées climatiseurs), chacun ayant ses propres caractéristiques. L'un des types les plus utilisés dans les logements est le système split, qui se compose de deux unités : l'une à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Pour le chauffage, le groupe extérieur extrait la chaleur de l'air extérieur et la transfère à l'intérieur par l'unité intérieure, ou inversement pour le rafraîchissement de votre logement.
Il existe trois types d'unités intérieures de pompes à chaleur air-air :
Unités murales
Les unités murales (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) sont disponibles en différentes dimensions et couleurs pour s'adapter à votre intérieur.
Consoles carrossées
La console carrossée (Perfera) est un climatiseur compact qui s'intègre parfaitement sous un rebord de fenêtre ou dans une pièce où la hauteur est limitée.
Gainables
Gainables. Si vous ne voulez pas d'unité intérieure visible, une pompe à chaleur air-air gainable peut être encastrée dans des faux plafonds ou des faux murs.
Il existe trois options pour l'emplacement de l'unité intérieure d'une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) :
Une unité murale
Une unité murale est idéalement placée au-dessus d'une porte ou au centre d'une pièce. Pour un confort optimal, il est déconseillé de placer l'appareil au-dessus d'un canapé, de la tête du lit ou d'un grand placard. Le flux d'air sera ainsi réparti uniformément dans toute la pièce.
Une console carrossée
Une console peut être installée sous une fenêtre pour éviter le blocage du débit d’air. L'unité ne doit pas non plus être bloquée par des meubles afin d’assurer une circulation uniforme de l'air dans la pièce.
Un gainable
Un gainable est installé dans un faux plafond et offre dès lors plus de flexibilité grâce à sa conception compacte, car seules les grilles sont visibles. La zone autour de la grille de soufflage ne doit pas être obstruée par des meubles et, idéalement, ne doit pas se trouver directement au-dessus d'un canapé ou de la tête du lit, afin de garantir un confort optimal.
Une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) est généralement composée de deux unités : L’unité intérieure et le groupe extérieur. Ces systèmes sont généralement appelés « split ».
Le groupe extérieur split, monté sur un mur extérieur ou placé dans un jardin ou sur un toit, est la partie d'une pompe à chaleur air-air qui contient le compresseur, le ventilateur à hélice, le circuit imprimé et l'échangeur de chaleur. Le groupe extérieur comprime le réfrigérant qui extrait ou émet la chaleur ou la fraîcheur de la pièce vers ou depuis l'unité intérieure correspondante.
Pour que votre pompe à chaleur fonctionne comme il se doit, il est essentiel que le système soit installé correctement. Seul un technicien agréé doit effectuer l’installation, dans un endroit approprié. La surface doit être suffisamment solide pour supporter le poids et les vibrations de l'unité et il doit y avoir suffisamment d'espace pour la circulation de l'air et pour les tuyaux de raccordement et les câbles d'alimentation. Les plantes ou arbustes situés à proximité de la pompe à chaleur doivent être éloignés d'au moins un mètre et régulièrement taillés. La pompe doit également être installée dans un endroit facile d'accès pour l'entretien et la maintenance générale.
On nous demande souvent pourquoi nous ne pouvons pas installer la pompe à chaleur à l'intérieur. Ne pourrait-elle pas être placée dans le grenier ou le jardin d'hiver ? La réponse est non. En effet, après quelques heures, la pompe à chaleur aura extrait toute la chaleur de l'air emprisonné, transformant ainsi cet espace en congélateur. C'est pourquoi les pompes à chaleur air-air doivent avoir accès à l'air extérieur qui circule librement.
Il est important de faire la différence entre l'entretien et le nettoyage. L'entretien et le nettoyage des pompes à chaleur air/air peuvent être effectués par l'utilisateur, tandis que l'entretien doit être effectué par un technicien professionnel.
Consultez le manuel de votre pompe à chaleur air/air et suivez les instructions qu'il contient sur le nettoyage de la pompe à chaleur.
- Nettoyez les grilles/déflecteurs d'alimentation et de reprise d'air avec un chiffon humide et assurez-vous qu'ils ne sont pas obstrués.
- Les filtres peuvent généralement être retirés et nettoyés simplement avec un aspirateur ou en les lavant avec un peu d'eau savonneuse tiède.
- Nettoyez le groupe extérieur, passez un jet d’eau doux pour enlever la saleté et brossez pour éliminer les toiles d'araignée. Veillez à ce que les plantes et les feuilles qui se sont accumulées ou qui ont été aspirées à l'arrière du serpentin soient enlevées. Veillez à ne pas endommager les ailettes.
- Attention – les ailettes des serpentins sont très tranchantes. Nous recommandons d'utiliser l'équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants.
- N'utilisez PAS d'essence, de benzène, de diluant, de poudre à polir ou d'insecticide liquide.
- N'utilisez PAS d'eau ou d'air dont la température est supérieure ou égale à 40°C.
- N'utilisez PAS de produits de polissage.
- N'utilisez PAS de brosse à récurer.
Faites l'expérience de la différence Daikin
Nous avons sélectionné quelques articles informatifs et inspirants pour vous permettre d'en savoir plus sur la façon dont Daikin peut vous aider