Passer au contenu principal

Le VRV, une invention Daikin

La référence de l’industrie pour le conditionnement total de l’air

Une combinaison unique de technologies éco-énergétiques

Les systèmes VRV de Daikin réduisent votre consommation d’énergie en optimisant les performances saisonnières à l’aide d’unités intérieures et extérieures haute efficacité et de commandes de gestion intelligente de l’énergie.

    • Invention Daikin, la technologie VRT (température variable de réfrigérant) adapte automatiquement la température du réfrigérant à la charge pour l’obtention d’un confort utilisateur optimal, et permet jusqu’à 28 % d’augmentation de l’efficacité saisonnière par rapport aux autres solutions
    • Nos unités autonettoyantes exclusives permettent jusqu’à 50 % d’augmentation des économies par rapport aux plafonniers encastrés gainables et aux cassettes standard
    • Un innovant système de récupération d’énergie assure une réutilisation plus efficace de l’énergie pour les opérations de chauffage et de rafraîchissement de confort et de production d'eau chaude
    • Une commande multizone précise vous permet de commander individuellement différents étages et différentes pièces pour réduire la consommation énergétique totale
    • Chauffez et rafraîchissez votre bâtiment à l’aide d’énergie renouvelable issue du sol
    • En choisissant Daikin, vous vous associez au partenaire idéal pour l’obtention de vos certifications de construction écologique et de durabilité, telles que BREEAM, LEED, etc.
    Conformité ErP 2021 du VRV

    Véritablement efficace

    • Haute efficacité saisonnière
    • Mesures réalisées avec des unités intérieures utilisées dans des applications réelles
    Conçu pour assurer un confort optimal

    Conçu pour assurer un confort optimal

    La commande multizone vous permet de gérer avec précision le climat aux différents étages et dans les différentes pièces. Les capteurs intelligents plancher et de présence dirigent l’air à l’écart de vous pour créer un flux d’air parfait, tandis que la technologie VRT (température variable de réfrigérant) évite les courants d’air. Grâce au recours à une technologie ultra silencieuse, votre système VRV fonctionne de façon tellement discrète que vous en oubliez sa présence.

    Des produits et des personnes de qualité

    Des produits et des personnes de qualité

    Dans le cadre de notre politique zéro défaut, nous soumettons chaque unité à des essais répétés au cours de la production de façon à assurer un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Grâce à notre très vaste réseau de support technique, il y a toujours un technicien Daikin certifié prêt à vous aider.

    Une commande de premier plan

    Une commande de premier plan

    La commande Daikin de volume variable de réfrigérant permet le maintien de la commande individuelle de différentes zones, différentes pièces et différents étages avec les systèmes Daikin VRV.

    Connectez votre système Daikin VRV à notre système de gestion du bâtimentparfaitement compatible avec des équipements tiers, pour commander votre climat intérieur, votre éclairage, vos alarmes, et bien plus encore, via une interface unique.

    Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre bâtiment

    Depuis les équipements de chauffage et de climatisation éco-énergétiques jusqu’aux systèmes de ventilation et de gestion du bâtiment, notre catalogue de produits inclut des solutions de conditionnement de l’air idéalement adaptées à vos bâtiments.

    • Minimisez les pertes d’air chaud et d’air froid via l’entrée de votre commerce à l'aide d’un rideau d'air Biddle
    • La cassette ultra plate unique en son genre s’intègre parfaitement aux faux plafonds et, grâce à son fonctionnement silencieux, ne provoque aucune gêne
    • Conciliation avec des plafonds hauts via l’installation d’un système de chauffage par le sol pour chauffer l’air à proximité du sol
    • Respirez de l’air frais et sain exempt de moisissures et d'allergènes avec une ventilation assurée par nos unités de traitement de l’air ou notre technologie HRV plug-and-play
    • Intégrez facilement des solutions de production d’eau chaude pour les cuisines et les toilettes
    • Refroidissement d’infrastructure (jusqu’à -20 °C) fiable pour vos salles de serveurs
    Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre bâtiment
    • Les capteurs intelligents dirigent le flux d’air à l’écart des personnes et font automatiquement basculer l’unité en mode éco-énergétique ou la désactivent lorsqu'ils détectent que la pièce est vide de tout occupant
    • Des programmes intelligents facilitent le conditionnement de l’air dans tout le bâtiment, et notre système de gestion du bâtiment (GTB) vous permet d’intégrer et de commander tous les aspects de votre bâtiment (chauffage, rafraîchissement, électricité, éclairage, ascenseurs, etc.)
    Économie circulaire

    Boucler la boucle : vers une économie circulaire

    Les unités VRV IV+ à récupération d’énergie et VRV IV série S sont désormais disponibles avec Allocation Certifiée de Réfrigérant Régénéré. Ces unités réutilisent le réfrigérant existant, ce qui permet d'éviter la production de plus de 150 000 kg de gaz vierge chaque année.

    VRV IV⁺

    Nos nouveaux systèmes VRV IV* ont relevé la barre sur le marché en matière de confort climatique et de performances. Outre un confort et une efficacité optimum, la grande simplicité de leur design permet une installation rapide.

    Nos unités extérieures VRV phares

    • VRV IV à récupération d'énergie

      • Une efficacité et un confort inégalés
      • Notre technologie de récupération d’énergie réutilise l’énergie pour produire gratuitement le chauffage d'ambiance et la production d'eau chaude
      • Chauffage et rafraîchissement simultanés, pour un confort parfait
    • Pompe à chaleur VRV IV

      • Solution optimale permettant de garantir un excellent confort dans l'ensemble des pièces de votre bâtiment
      • Compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures design
    • VRV IV série S

      • Gain de place grâce au ventilateur unique ultra compact
      • Compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures design
    • VRV IV série C+

      • Système conçu même pour les régions les plus froides
      • Chauffage fiable jusqu'à -25 °C sans compromis en termes d'efficacité
      • Compatibilité avec une grande variété d’unités intérieures stylées
    • VRV série + à refroidissement par eau

      • Solution idéale pour les hauts immeubles
      • Émissions de CO2 réduites via l’utilisation de l’eau comme source de chaleur
      • Principe de dissipation thermique nulle optimisant la flexibilité d’installation
      • Efficacité énergétique optimale, pour l’obtention de scores BREEAM ou LEED élevés
    • VRV IV série i

      • Installation invisible de votre unité
      • Pompe à chaleur VRV unique en son genre pour installation intérieure v(module compresseur et module condenseur)
      • Installation flexible et aisée pour tous les bâtiments grâce à la configuration bi-bloc de l’unité extérieure
    • VRV 5 au R-32

      • Émissions de CO2 réduites via l’utilisation du R-32
      • Gamme compacte mono-ventilateur
      • Nouvelle génération de VRV

    Une solution conçue pour s'adapter à tous les intérieurs

    La plus large gamme d’unités intérieures disponibles. Choisissez l’émetteur le mieux adapté à votre espace.

    Pour compléter la solution

    Solutions de ventilation intégrée

    Nous sommes fiers de proposer la gamme de produits de ventilation DX la plus large du marché. Depuis les petites unités de ventilation à récupération d’énergie jusqu’aux unités de traitement de l'air à grande échelle, nous générons des environnements frais, sains et confortables dans toutes les situations. Chaque unité de ventilation s’intègre à nos systèmes VRV en tant que solution plug-and-play.

    Gestion intelligente du bâtiment

    La gestion de bâtiment n’a jamais été aussi simple qu’avec Daikin. Nous proposons une variété de systèmes de conditionnement de l’air qui s’intègrent à votre système VRV pour vous aider à gérer efficacement la consommation énergétique de votre bâtiment.

    • Avec l’interface tactile intuitive, la régulation de votre climat intérieur est un véritable jeu d'enfant
    • Connectez-vous au Service Cloud Daikin et commandez votre système depuis tout lieu et à tout moment
    • Intégrez des équipements tiers pour créer un mini système économique de gestion du bâtiment

    Remplacements économiques

    Le VRV de remplacement est une solution économique idéalement adaptée au remplacement de systèmes anciens moins efficaces. Via la réutilisation de la tuyauterie et du câblage existants, vos activités hebdomadaires ne subissent aucune interruption.

    Technologie autonettoyante exclusive

    Nos unités à soufflage circulaire et nos unités encastrables sont dotées de filtres autonettoyants en option qui augmentent l’efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients tout en optimisant leur satisfaction.

    Découvrez tous nos produits