Passer au contenu principal

Une commande intelligente aisée où que vous vous trouviez

Maîtrisez votre consommation d’énergie et vos coûts d’exploitation avec les systèmes de commande conviviaux Daikin.

Nous sommes convaincus que le conditionnement de l’air doit être simple, intuitif, intelligent et éco-énergétique.

Que vous recherchiez une solution pour votre résidence ou votre société, nous proposons toute une variété de systèmes qui vous aideront à réguler votre climat intérieur et à obtenir un confort optimal.

Découvrez les applications Daikin

Commandez les équipements de votre bâtiment depuis tout lieu. Il vous suffit pour cela de connecter votre unité à un réseau Wi-Fi et de télécharger l’application. Disponible pour iOS et Android, cette application vous permet de modifier le thermostat, de programmer les températures de consigne, de passer en revue votre consommation d’énergie.

Résidentiel

Cet écran vous donne une vue d’ensemble de votre maison. Il vous permet d’accéder à toutes les fonctions et de commander, de façon centralisée et simultanée, jusqu’à 50nbsp;unités.

Systèmes de commande - Le résidentiel
Systèmes de commande - Pièces individuelles

Pièces individuelles

Réglez la température, le mode de fonctionnement, la purification de l’air et les ventilateurs pour des pièces individuelles avec le thermostat interactif.

Programmation horaire

Créez différentes programmations avec jusqu’à 6nbsp;actions par jour pendant 7nbsp;jours, et activez les modes de fonctionnement spécifiques.

Systèmes de commande - Programmation horaire
Systèmes de commande - Consommation énergétique

Consommation énergétique

Surveillez votre consommation d’énergie afin d’augmenter vos économies. Les icônes et graphiques conviviaux vous aident à visualiser les économies possibles.

« IF This Then That » (Si ceci, alors cela)

Programmez votre unité en fonction de votre style de vie. Par exemple : Si vous quittez la maison, alors votre chauffage est désactivé.

Systèmes de commande - IFTT (Si ceci, alors cela)

Gestion intelligente du bâtiment

La gestion de bâtiment n’a jamais été aussi simple qu’avec Daikin. Nous proposons une variété de systèmes de conditionnement de l’air pour vous aider à gérer efficacement la consommation énergétique de votre bâtiment et à optimiser votre confort.


Commande de sites multiples

Centralisez la commande de vos différentes zones climatiques en connectant votre intelligent Tablet Controller au Cloud Daikin.

  • Surveillez et analysez simultanément plusieurs sites pour corriger les consommations d’énergie élevées
  • Connectez-vous au Cloud Daikin et accédez à vos unités depuis tout lieu et à tout moment
  • L’interface tactile intuitive garantit un conditionnement de l’air aisé
  • Solution idéale pour les applications commerciales de petite à moyenne envergure


Système de gestion de bâtiment

Notre système intuitif et convivial intelligent Touch Manager s’intègre parfaitement à des équipements tiers, ce qui vous permet de contrôler votre climat, votre éclairage, vos alarmes, et bien plus encore, via une interface unique.

  • Surveillez votre consommation d’énergie, optimisez votre utilisation de l’énergie et réduisez vos coûts énergétiques
  • Le design modulaire vous permet d’adapter le dispositif Intelligent Touch Manager à la taille et aux besoins de votre bâtiment
  • Effectuez une intégration à notre système Daikin i-Net pour une surveillance 24/7, de façon à assurer le fonctionnement efficace et sans problème de votre système Daikin
  • Outils conviviaux d’analyse et d'établissement de tendance, permettant la réalisation d’économies d’énergie (jusqu’à 15 %)
  • Adaptation idéale aux applications commerciales de moyenne à grande envergure


Systèmes de commande individuelle

Les systèmes de commande individuelle vous permettent de réguler directement votre climat intérieur avec des fonctions de programmation et des interfaces conviviales.

  • Avec les interfaces intuitives, la régulation de votre climat intérieur est des plus aisées
  • Les designs contemporains s’intègrent parfaitement à votre intérieur
Service Cloud Daikin


Daikin Cloud Service

Gestion, surveillance à distance et entretien pour systèmes de refroidissement, chauffage et ventilation pour locaux commerciaux et industriels.

  • Gérez, surveillez et régulez vos installations à distance
  • Gérez des sites multiples : votre Cloud se développe avec votre entreprise et le parc de machines installées
  • Objectifs : la réduction de vos coûts énergétiques et de fonctionnement et l'augmentation de la durée de vie de votre équipement.
bg-image
Régulation climatique BRC1H

Commande à distance câblée Madoka

    • Commande intuitive avec bouton tactile
    • Design compact et élancé, disponible dans 3 coloris pour s’adapter à tous les types d'intérieurs
    • Facilité de paramétrage des réglages avancés, par l'intermédiaire de l’application ou de l’interface visuelle
    • Interface d'utilisation aisée
    Prix iF DESIGN AWARD
    bg-image

    Gestionnaire intelligent de groupe d’eau glacée iCM pour installations de production d'eau glacée

    Optimisez les performances et augmentez la fiabilité de votre installation de production d’eau glacée avec notre commande système développée en usine.

    iCM vous aide à réduire vos coûts énergétiques et à augmenter la durée de vie de votre équipement.

    Intégration aisée aux systèmes de gestion de bâtiment

    Intégrez vos unités Daikin à une variété d’interfaces de gestion du bâtiment. Les protocoles d’interface vous permettent de réguler votre climat intérieur et votre confort, et de commander des équipements tiers, tels que l’éclairage, les ascenseurs, les systèmes de sécurité, et bien plus encore, avec un seul système.

    Interface Modbus

    Interface Modbus

    Intégrez, via le protocole Modbus, toutes les unités Daikin à votre système de gestion du bâtiment.

    Interface KNX

    Interface KNX

    Intégrez, via le protocole KNX, des unités Split, Sky Air et VRV à votre système de gestion du bâtiment ou de domotique.

    Interface de gestion des établissements

    Interface de connexion fluide entre le système Daikin CVCA et les systèmes de gestion des établissements comme Oracle Opera PMS.

    Interface BACnet

    Intégrez, via le protocole BACnet, des unités VRV, des groupes d'eau glacée et des unités de traitement de l'air à votre système de gestion du bâtiment.

    Interface LonWorks

    Intégrez, via le protocole LonWorks, des unités VRV et des groupes d'eau glacée à votre système de gestion du bâtiment.

    Des commandes intelligentes pour chaque type de bâtiment

    Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, les solutions Daikin vous aident à maîtriser votre climat intérieur. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.

    Téléchargez l’application Online Controller

    Découvrez l’application Daikin

    Le dispositif de commande en ligne (Online Controller) Daikin vous permet de réguler votre climat intérieur depuis tout lieu. Il vous suffit pour cela de connecter votre unité à un réseau Wi-Fi et de télécharger l’application. Disponible pour iOS et Android, cette application vous permet de modifier le thermostat, de programmer les températures de consigne, de passer en revue votre consommation d’énergie.

    Découvrez les applications Daikin

    Commandez les équipements de votre bâtiment depuis tout lieu. Il vous suffit pour cela de connecter votre unité à un réseau Wi-Fi et de télécharger l’application. Disponible pour iOS et Android, cette application vous permet de modifier le thermostat, de programmer les températures de consigne, de passer en revue votre consommation d’énergie.