Passer au contenu principal

Daikin Online Controller

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur où que vous soyez et à tout moment.

Daikin Online Controller

Application Blue disponible pour tous les produits de climatisation.
Application Red disponible pour tous les produits de chauffage installés jusqu'au mois de janviernbsp;2020.

Daikin Residential Controller

Disponible pour tous les produits de chauffage troisième génération à compter de févriernbsp;2020.

Il vous suffit de connecter votre unité à un réseau Wi-Fi et de télécharger l'application pour modifier le thermostat, définir les programmations de température et passer en revue votre consommation d’énergie. Daikin Online Controller est compatible avec vos systèmes de climatisation et de chauffage actuels. Les nouveaux systèmes de chauffage commercialisés à partir de 2020 sont compatibles avec Daikin Residential Controller.

*) Les fonctions disponibles dans l'application Online Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Régulation de votre climat

Cet écran vous fournit un aperçu de votre bâtiment et un accès à plusieurs fonctions afin de réguler le climat de votre intérieur. Vous pouvez en outre commander jusqu’à 50 unités pour les systèmes de climatisation.

*) Les fonctions disponibles dans l'application Online Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Pièces individuelles

À l’aide du thermostat interactif, vous pouvez contrôler la température, le mode de fonctionnement et la programmation des pièces individuelles.

*) Les fonctions disponibles dans l'application Online Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Programmation horaire

Créez différentes programmations avec jusqu’à 6 actions par jour pendant 7 jours, et activez les modes de fonctionnement spécifiques. La programmation horaire d’eau chaude (ECS) est disponible uniquement pour l’application chauffage Daikin.

*) Les fonctions disponibles dans l'application Online Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

Consommation énergétique

Surveillez la consommation d’énergie de vos unités* afin d’augmenter vos économies. Des icônes et graphiques conviviaux vous aident à visualiser les économies possibles. Rendez-vous sur cette page pour voir les unités intérieures qui sont compatibles avec cette fonction.

*) Les fonctions disponibles dans l'application Online Controller peuvent varier en fonction du type de système et de l'unité intérieure dont vous disposez.

*Cette fonction n’est disponible que pour certaines unités intérieures.

Daikin Online Controller

L'app bleue est disponible pour toutes les pompes à chaluer air air (produits climatisation)
L'app orange est disponible pour les produits Chauffage installés jusqu'à la fin janvier 2020

Daikin Residential Controller

Disponible pour tous les produits de chauffage de troisième génération installés à partir de février 2020.

Télécharger l'application

Climatisation résidentielle

Dispositif de commande en ligne

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Dispositif de commande en ligne

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Daikin Altherma

Dispositif de commande en ligne

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Chaudières gaz à condensation

Dispositif de commande en ligne

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

DRGATEWAYAA

En savoir plus

Dispositif de commande en ligne

Toujours aux commandes. Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu, à tout moment.

Partenariat

Daikin s’associe avec Delta Dore pour proposer des systèmes de commandes intelligents vous permettant de contrôler au mieux vos consommations d’énergie, et ce où que vous soyez.

Plus d'information sur les solutions domotiques de Delta Dore : cliquez ici

Simply connect your unit to Wi-Fi and download the app to change the thermostat, set temperature schedules, review your energy consumption. The Daikin Online Controller is compatible with your current air conditioning and heating systems. New heating systems sold as of 2020 are compatible with the Daikin Residential Controller.

 

*) The features available in the Online Controller app can vary depending on the type of system and indoor unit you have.

Simply connect your unit to Wi-Fi and download the app to change the thermostat, set temperature schedules, review your energy consumption. The Daikin Online Controller is compatible with your current air conditioning and heating systems. New heating systems sold as of 2020 are compatible with the Daikin Residential Controller.

 

*) The features available in the Online Controller app can vary depending on the type of system and indoor unit you have.