Passer au contenu principal

VRV à refroidissement par eau

En utilisant l'eau comme source de chaleur, ce système atteint un potentiel maximum de récupération d’énergie, et est idéal pour les immeubles hauts.

bg-image

Fonctionnement géothermique

Réduisez fortement vos émissions de CO2 et mettez à profit l’énergie renouvelable présente dans le sol. Notre système VRV à refroidissement par eau utilise de l’énergie géothermique pour chauffer et rafraîchir votre bâtiment, ce qui le rend idéalement adapté pour la certification BREAAM, LEED... La température du sol étant stable tout au long de l’année, cette solution est fiable pour les zones à conditions météorologiques extrêmes.

Économies d’énergie via la récupération d’énergie en 2 temps

Un système à refroidissement par eau vous permet d'atteindre le potentiel maximum de récupération d’énergie, dans la mesure où tous les systèmes sont interconnectés avec une boucle d’eau unique. Cette récupération d’énergie résulte en une efficacité énergétique et des économies d’énergie supérieures.

Invisible depuis la rue

Conçu pour les installations intérieures, votre VRV à refroidissement par eau s’intègre parfaitement à votre architecture et est invisible depuis la rue. Cette unité est la plus légère du marché et se prête idéalement à une configuration superposée, de façon à gagner de la place. Solution idéale pour les configurations étage par étage, elle vous permet de réduire les volumes de réfrigérants, pour une conformité aisée à la norme EN378.

bg-image
Daikin | Water-cooled VRV zero-heat dissipation principle

Espace minimum requis pour les locaux techniques

Les unités les plus compactes du marché mettent en œuvre un principe unique de dissipation thermique nulle qui évite la nécessité de ventilation ou de refroidissement dans le local technique. La taille de la pièce peut être réduite et aucune source de rafraîchissement supplémentaire n'est nécessaire, ce qui donne une flexibilité maximale pour la localisation de la salle technique.

Solution complète de CVCA pour votre bâtiment

Les unités VRV IV série W+ ont beau être discrètes, elles se démarquent en matière d’avantages offerts.
Facilement connectable à toute une variété d'unités intérieures stylées, d’unités hydrobox pour eau chaude, de rideaux d’air Biddle et d’unités de ventilation, le VRV IV série W+ vous permet de bénéficier d’une solution complète pour votre immeuble. Ce système permet l’obtention d’un climat intérieur parfait avec un confort optimale, grâce aux fonctions du VRV IV de Daikin, comme par exemple la Température variable du réfrigérant.

Daikin | Water-cooled VRV with HVAC solution
bg-image

Exemple Van der Valk

Découvrez comment nous avons élaboré un système intégré répondant aux besoins de chaque espace de l’hôtel Van der Valk tout en réduisant l’ensemble des répercussions sur l’environnement.

    Exemple de C&A

    Découvrez comment notre système VRV à refroidissement par eau assure la climatisation, la préparation d’eau chaude et la ventilation d’un magasin de vêtements C&A.

      bg-image
      bg-image

      Étude de cas Arsenal de Venise

      Ancien centre de la puissance navale de Venise, l’Arsenal est un monument culturel couvrant près de 15 % de la cité. Découvrez comment notre système à refroidissement par eau utilise la lagune de Venise pour permettre à ces bâtiments historiques d'atteindre une efficacité énergétique supérieure sans perturber l'architecture existante.

      Système installé :

      • 8 unités extérieures VRV à refroidissement par eau
      • 22 plafonniers encastrés gainables
      • 9 consoles non carrossées
      • 1 unité VAM (ventilation)
      • 2 unités hydrobox basse température pour système de chauffage par le sol
      • Intelligent Touch Controller