Passer au contenu principal

VRV 5 série S

bg-image

Équivalent de CO2 inférieur et efficacités inégalées sur le marché

Depuis la mise sur le marché en 2013 de l'unité Ururu Sarara, première unité de climatisation au monde à fonctionner avec le réfrigérant R-32, nous avons déployé de nombreux efforts pour vous proposer davantage de produits avec des réfrigérants à faible PRP. Le développement le plus récent de cette stratégie est la toute nouvelle unité VRV 5 série S qui intègre toutes les technologies de pointe, telles que le réfrigérant R-32 à faible PRP.

co2 inférieur
r-410a
bluevolution
bg-image

Une durabilité optimale

  • Équivalent de CO2 réduit grâce à l'utilisation du réfrigérant R-32
    • Le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) du R-32 est 68 % inférieur à celui du R-410A
    • 10 % de réduction de la charge de réfrigérant

  • Réfrigérant monocomposant, facilement réutilisable et recyclable
  • Durabilité optimale sur l'intégralité du cycle de vie grâce à une efficacité
    saisonnière en conditions réelles de fonctionnement inégalée sur le marché

 

bg-image
intérieur unité daikin vrv5

Une facilité d'entretien et de manipulation inégalées
sur le marché

  • Gamme compacte mono-ventilateur
  • Transport aisé grâce à la conception compacte et aux poignées de transport
  • Accès facilité à tous les composants clés

 

bg-image

 

Le nec plus ultra en termes de polyvalence de conception

  • Flexibilité d'installation identique à celle de la génération précédente
    au R-410A
  • Pression sonore atteignant un minimum de 39 dB(A) grâce à
    5 incréments de faible niveau sonore, pour une adaptation
    à l'application
  • Réglage de PSE automatique jusqu'à 45 Pa afin de permettre
    l'utilisation de gaines

 

bruit DAIKIN vrv
bg-image

Le confort avant tout

  • Commande en ligne intuitive
  • Technologie VRT (Température variable du réfrigérant), pour un confort optimal
  • Nouvelle unité intérieure gainable de taille 10 spécialement conçue pour les pièces de petite surface bien isolées

 

Température du réfrigérant

1. Echangeur à triples rangées

✓ Unique sur le marché 

✓ Contribue à une haute performance saisonnière

 

2. Grille extérieure redessinée

✓ Faible perte de charge

✓ Ecart faible entre les ailettes pour davantage de sécurité

 

3. Intégration de 4 poignées de transports

✓ Chargement aisé dans un utilitaire

✓ Mise en place facilitée sur site 

 

4. Nouvelle conception de ventilateur à pales asymétriques

✓ Deux niveaux de réglages haute pression statique

✓ Bas niveaux sonores

 

daikin vrv5

5. Unité extérieure compacte

✓ Transport aisé dans un utilitaire 

✓ Pas besoin d'appareils de levage

 

6. Boitier électrique "intelligent" 

✓ Platine réfrigérée

✓ Afficheur digital

✓ Sélecteur été/hiver intégré 

 

7. Vannes frigorifiques

✓ Repositionnées en angle pour permettre un accés facilité 

✓ Brasées pour une fiabilité accrue

 

8. Compresseur Swing Daikin

✓ Peu d’éléments en mouvement

✓ Pas de fuite entre la haute et basse pression

✓ Meilleures performances saisonnières

 

Unités intérieures raccordables

Cassette à soufflage circulaire Round FlowSoufflage de l'air à 360° pour un confort et une efficacité optimauxFXFA-A
Cassette design ultra plate 600*600Design unique avec encastrement affleurant dans le plafondFXZA-A
Gainable compactConception plate pour une installation flexibleFXDA-A
Gainable standardL'unité la plus plate et la plus puissante avec pression statique moyenne sur le marché !FXSA-A
Unité muralePour les pièces sans faux plafond ni espace libre au solFXAA-A

Complément de solution avec une fonction de ventilation et
des dispositifs de commande

 

Bluevolution

Avantages du R-32

› Potentiel de réchauffement planétaire (PRP) inférieur : 1/3 seulement du PRP du R-410A

› Charge inférieure de réfrigérant : 10 % de moins que le R-410A

› Une efficacité énergétique supérieure

› Réfrigérant monocomposant facilement manipulable et recyclable