Passer au contenu principal

Boucler la boucle

Création d'une économie circulaire pour l'industrie CVCA-R

bg-image

Daikin contribue au développement d'une économie circulaire pour l'industrie CVCA-R. Nous visons à réduire le gaspillage et la pollution, à maintenir l'utilisation des produits et matériaux et à régénérer les systèmes naturels. Ceci fait également partie de notre engagement plus global à offrir un air intérieur sain et sûr tout en nous efforçant de réduire nos émissions directes et indirectes de CO2.

Nous y parviendrons en :

Développement d'une économie circulaire
Augmentant la réutilisation des réfrigérants

Augmentant la réutilisation des réfrigérants

Mise en place d'une économie circulaire des réfrigérants grâce à l'utilisation de réfrigérants régénérés certifié est la promotion de la réutilisation des réfrigérants sur le marché.

Développement d'une économie circulaire
Augmentant l'efficacité saisonnière

Augmentant l'efficacité saisonnière de nos produits

Obtention d'une durabilité sur l'intégralité du cycle de vie d'une installation grâce à des efficacités inégalées sur le marché obtenues à l'aide des technologies Inverter, VRT température variable du réfrigérant et de récupération d'énergie.

Développement d'une économie circulaire
Utilisant des réfrigérants à PRP réduit

Développement et utilisation de réfrigérants à faible PRP

Éq. CO2 réduit grâce à l'utilisation de réfrigérants à faible PRP, tels que le R-32, le R-407H, le R-1234zeE.

Développement d'une économie circulaire
Réduisant la charge de réfrigérant

Réduisant la charge de réfrigérant dans les équipements neufs

Des réfrigérants plus efficaces, tels que le R-32, et la technologie microcanaux permettent une réduction de la charge de réfrigérant.

Réutilisation du réfrigérant : Allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié

Réutilisation du réfrigérant, permettant d'éviter la production de plus de 150nbsp;000nbsp;kg de gaz vierge chaque année.

Que signifie Allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié ?

Qualité certifiée par une autorité externe

Le réfrigérant régénéré est conforme aux normes de certification AHRI700, contrôlées par un laboratoire indépendant, et présente par conséquent les mêmes qualités qu'un réfrigérant vierge.

Régénéré et réutilisé en Europe

Régénéré signifie que le réfrigérant a subi un processus de régénération de haute qualité, en conformité avec les spécifications de la réglementation sur les gaz fluorés (F-gas).

La régénération du R-410A n'est que le début

Avec l'énorme potentiel de disponibilité du R-410A dans les installations existantes, nous vous invitons à vous joindre à notre mission en créant cette économie circulaire. Aujourd'hui pour le R-410A et pour les autres réfrigérants futurs

Quantité allouée certifiée

Du réfrigérant vierge et du réfrigérant régénéré sont utilisés dans l'usine Daikin Europe. Via un processus d'audit, nous garantissons l'allocation administrative à la charge usine des systèmes VRV IV+ et Mini VRV.

Que signifie Allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié ?

Allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié : le principe

Principe de l'allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié
  1. Un mélange de réfrigérant régénéré et de réfrigérant vierge est utilisé dans nos usines
  2. Toutes les unités sont chargées avec ce mélange de réfrigérant régénéré et de réfrigérant vierge
  3. Audit et certification externe
  4. Le réfrigérant régénéré est à 100 % alloué administrativement aux systèmes VRV IV+ à récupération d'énergie et VRV IV série S

Action renforce son caractère écologique avec le programme Daikin de régénération de réfrigérant

Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant utilisé dans ses magasins rénovés.

    bg-image

    En savoir plus

    Articles connexes