Passer au contenu principal

ACTION

Cloppenburg, Allemagne

bg-image

Basée aux Pays-Bas, la société Action est un discounter de détail non alimentaire à croissance rapide qui compte plus 1 200 magasins aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Belgique, en France, en Allemagne, en Autriche et en Pologne.

La marque Action est associée à l'image d'un environnement lumineux, spacieux et accueillant pour les clients, et propose une large et étonnante gamme de produits aux prix les plus bas.

Fier de sa politique, le magasin Action de Cloppenburg, en Allemagne, met en avant le design minimaliste et l'éthique environnementale qui sont au cœur de son attrait pour les clients. Ceci est complété par un climat confortable à l'intérieur du magasin, qui crée une atmosphère parfaite.

Le coût a constitué un argument de poids dans le choix des systèmes de CVCA pour la chaîne de magasins discount Action, qui était à la recherche d'un fournisseur de CVCA en mesure non seulement de proposer une conception de CVCA et un support technique, mais également d'assurer une coordination locale dans chaque pays d'implantation de la société.

« En collaboration avec l'équipe technique de Daikin, nous avons optimisé la conception de notre système de CVCA, ce qui a permis de réduire les niveaux d'investissement et les coûts d'exploitation. Daikin nous a permis d'accéder à une technologie ultra moderne. »

- Michiel Coolen, Responsable construction du groupe ACTION

La solution en un coup d’œil

Dans l'espace de vente, les cassettes encastrables à soufflage circulaire de Daikin constituent une solution de climatisation à bas profil, visuellement discrète, qui assure une circulation efficace de l'air et maintient une température confortable tout au long de l'année.

L'option exclusive de nettoyage de la cassette à soufflage circulaire assure le nettoyage automatique régulier du filtre, ce qui permet une forte réduction des coûts d'exploitation et d'entretien et une amélioration du confort via un apport d'air pur.

bg-image
bg-image

Les unités intérieures de type mural connectées aux unités extérieures installées sur le toit assurent le conditionnement de l'air dans l'arrière-boutique et la cantine. Des commandes intelligentes réactives permettent de réguler les températures avec précision, de façon à satisfaire différents besoins au sein du bâtiment. Le confort des clients bénéficie d'une amélioration supplémentaire grâce au rideau d'air qui maintient un climat intérieur confortable lorsque les portes s'ouvrent.

L'unité de ventilation Modular L, plébiscitée par Team IM Duurzaam comme étant « acoustiquement très discrète, avec une technologie Plug and Play simple », insuffle de l'air frais dans le magasin en récupérant l'énergie thermique présente dans l'air sortant, pour une optimisation de l'efficacité.

Action renforce son caractère écologique avec le programme Daikin de régénération de réfrigérant

Action intensifie son partenariat avec Daikin pour ce projet novateur : la récupération et la réutilisation du réfrigérant utilisé dans ses magasins rénovés.

« La mise en place de cette économie circulaire des réfrigérants au sein de notre propre réseau de magasins nous permet de réduire encore plus notre impact environnemental. Au lieu de produire plus de déchets en mettant au rebut le réfrigérant usagé et en fabriquant un nouveau produit, nous utilisons ce qui est disponible. », déclare Michiel Coolen, Responsable construction du groupe Action. « Le réfrigérant est ainsi utilisé en boucle fermée au sein du réseau Action. »

    bg-image

    En savoir plus

    Nos autres études de cas