Passer au contenu principal

Technologie VRT (température de réfrigérant variable)

La plus grande innovation depuis le compresseur à Inverter

Après le succès de notre compresseur à Inverter, nous continuons à figurer à l’avant-plan de l’industrie du CVCA-R avec notre technologie VRT (température variable de réfrigérant). Conçue pour nos systèmes VRV et Sky Air, la technologie VRT adapte en permanence la vitesse du compresseur à Inverter et la température du réfrigérant en mode rafraîchissement et chauffage, de façon à permettre à nos systèmes de satisfaire à tout moment les besoins du bâtiment avec une efficacité énergétique optimale.

Principaux avantages de la technologie VRT (température variable de réfrigérant)

  • 28 % d’augmentation de l’efficacité saisonnière
  • Première commande météodépendante sur le marché
  • Permet d’éviter les courants d’air froids grâce à des températures de soufflage supérieures, pour garantir aux clients une satisfaction et un confort optimum

Principe de fonctionnement

La technologie VRT adapte automatiquement votre système aux besoins spécifiques du bâtiment ainsi qu’au climat, tout en réduisant fortement les coûts énergétiques et en améliorant le confort. Pour permettre l’obtention d’une efficacité saisonnière optimale, la puissance du système est commandée par le compresseur à Inverter et via la variation des températures d’évaporation (Te) et de condensation (Tc) du réfrigérant.

Une technologie approuvée

Pour mesurer le succès de la technologie VRT, nous avons réalisé une étude comparant les performances du VRV IV (avec fonction VRT) à celle du VRV III (sans fonction VRT). Les résultats de cette étude indiquent que le système VRV IV était bien plus efficace que le système VRV III. En mode rafraîchissement, le VRV IV utilisait 60 % de moins d’énergie, tandis que les économies d’énergie moyennes en mode chauffage étaient de l’ordre de 20 %.

En savoir plus sur nos produits intégrant la technologie VRT (température variable réfrigérant)

  • Sky Air

    Le système Sky Air de Daikin est une solution totale de climatisation assurant le chauffage, le rafraîchissement, la ventilation et la purification de l'air dans des bâtiments de taille moyenne à réduite.
  • VRV

    Les systèmes VRV de Daikin constituent une solution totale de conditionnement de l’air pour tout bâtiment de taille moyenne à réduite. Un produit Daikin original, innovant et éco-énergétique.