Passer au contenu principal

Sky Air

Solution éco-énergétique pour les espaces commerciaux de petite à moyenne surface.

Efficacité saisonnière

Solution éco-énergétique

Avec sa cote d’efficacité saisonnière A++ pour le chauffage et le rafraîchissement, le système Sky Air de Daikin réduit fortement votre consommation d’énergie à l’aide de technologies innovantes.

  • La technologie VRT (technologie de réfrigérant variable) adapte automatiquement la température du réfrigérant à la charge, pour un confort optimal et une efficacité saisonnière accrue
  • Les unités autonettoyantes permettent jusqu’à 50 % d’économies en plus par rapport aux plafonniers encastrés gainables et aux cassettes standard
  • La pompe à chaleur utilise de l’énergie renouvelable pour générer un chauffage en hiver et un rafraîchissement en été
Bluevolution

Technologie Bluevolution

Le système Sky Air est également disponible avec la technologie Bluevolution à empreinte carbone minimale. Découvrez toute notre gamme Bluevolution et les avantages découlant de l’utilisation du réfrigérant R-32.

Conçu pour assurer un confort optimal
Conçu pour assurer un confort optimal

Conçu pour assurer un confort optimal

Les capteurs plancher et de présence dirigent l’air à l’écart de vous pour créer un flux d’air parfait, tandis que la technologie VRT (température variable de réfrigérant) évite les courants d’air. Grâce au recours à une technologie ultra silencieuse, votre système Sky Air fonctionne de façon tellement discrète que vous en oubliez sa présence.

Des produits de qualité.

Des produits et des personnes de qualité

Dans le cadre de notre politique zéro défaut, nous soumettons chaque unité à des essais répétés au cours de la production de façon à assurer un fonctionnement parfait pendant de nombreuses années. Grâce à notre très vaste réseau de support technique, il y a toujours un technicien Daikin certifié prêt à vous aider.

Toujours aux commandes

Avec le Service Cloud Daikin, vous pouvez facilement commander votre système et surveiller votre consommation d’énergie depuis tout lieu et à tout moment. En savoir plus

Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre commerce

  • Minimisez les pertes d’air chaud et d’air froid au niveau de l’entrée grâce à notre rideau d’air Biddle, et réalisez jusqu’à 72 % d’économies d’énergie par rapport aux solutions électriques
  • Respirez un air frais avec nos systèmes de ventilation qui mettent en œuvre une récupération d’énergie éco-énergétique
  • La cassette autonettoyante unique en son genre collecte la poussière et les saletés pour permettre jusqu’à 50 % d’augmentation de l’efficacité opérationnelle et une forte réduction de vos coûts de maintenance
  • Les plafonniers encastrés gainables se fondent parfaitement dans votre intérieur et libèrent de la place sur les murs pour les étagères et les vitrines
  • Le Service Cloud Daikin vous permet de gérer des sites multiples depuis tout lieu
Solution complète Daikin

Solution flexible

Personnalisable pour toute application de petite à moyenne envergure.

  • Boutiques et magasins

    Augmentez votre efficacité énergétique en connectant votre système Sky Air à notre cassette autonettoyante à soufflage circulaire d’entretien aisé.

  • Centres de données

    Sky Air est une solution éco-énergétique fiable qui satisfait les exigences élevées des abris télécom, salles de serveurs et laboratoires de taille réduite à moyenne.

  • Restaurants

    Faites l'expérience d'une solution totale qui satisfait vos différents besoins de chauffage et de rafraîchissement de confort ainsi que de réfrigération.

  • Bureaux

    Notre solution Sky Air est idéale pour les petits espaces, avec des commandes distinctes pour chaque unité.

Une solution conçue pour votre intérieur

La plus large gamme d’unités intérieures disponibles. Choisissez l’émetteur le mieux adapté à votre espace.

Intégration d'une technologie innovante

Le système Sky Air intègre la technologie VRT (température variable de réfrigérant), une technologie exclusive qui adapte de façon intuitive la température du réfrigérant en fonction des conditions météorologiques et des besoins du bâtiment.

En plus d’assurer en permanence une efficacité optimale de fonctionnement pour votre système Sky Air, la technologie VRT maximise le confort en générant une température supérieure de flux d’air pour aider à maintenir un environnement stable sans courants d’air et à prolonger la visite de vos clients.

Installation flexible et aisée

Les unités extérieures compactes peuvent être facilement installées sur un mur, un toit ou une terrasse. Sky Air est une solution économique pour les nouvelles constructions, et un remplacement idéal pour les systèmes anciens moins efficaces, car elle utilise la tuyauterie et le câblage existants et élimine la nécessité de percée de murs.

Installation rapide dans les commerces

Technologie autonettoyante exclusive

Nos unités à soufflage circulaire et nos unités encastrables sont dotées de filtres autonettoyants en option qui augmentent l’efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients tout en optimisant leur satisfaction.

Nos solutions Sky Air