Passer au contenu principal

Bluevolution par Daikin

Découvrez notre gamme de produits nouvelle génération fonctionnant avec le nouveau réfrigérant R-32, et réduisez fortement votre impact environnemental.

Faible impact environnemental

Daikin est la première société au monde à mettre sur le marché des pompes à chaleur et des systèmes de climatisation fonctionnant avec le réfrigérant R-32. Avec son potentiel de réchauffement planétaire PRP réduit, le R-32 équivaut en puissance aux réfrigérants standard, mais atteint une efficacité énergétique supérieure et des émissions de CO2 réduites. Ceci est dû au fait que la quantité de réfrigérant nécessaire pour alimenter une unité avec le R-32 est inférieure à celle nécessaire avec le R-410A. Facile à récupérer et à réutiliser, le R-32 est la solution parfaite pour la réalisation des cibles de la nouvelle réglementation européenne sur les gaz fluorés.

Une innovante solution de conditionnement de l'air pour la satisfaction de vos besoins de chauffage et de rafraîchissement

Efficacité énergétique

Avec le réfrigérant R-32, vous bénéficiez d’une efficacité saisonnière atteignant la classe énergétique A+++ aussi bien en mode chauffage qu’en mode rafraîchissement.

bg-image
bg-image

Confort optimal

Savourez un confort optimal avec notre fonctionnement inaudible, sans courant d’air et avec flux d’air intelligent.

bg-image
bg-image

Commande intelligente

Commandez votre système de conditionnement de l'air depuis tout lieu à l'aide de l’application Daikin ou d’intelligent Tablet Controller.

Une efficacité énergétique optimale

  • Le réfrigérant le plus éco-énergétique et à impact environnemental réduit
  • Unités alimentées à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l'air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet de réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie supplémentaires
  • Les capteurs intelligents et les réglages éco-énergétiques réduisent la consommation excessive

Nos solutions Bluevolution les plus populaires

  • Ururu Sarara

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement, l'humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++
    • Solution de premier plan pour le conditionnement de l'air
  • Daikin Emura

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++
    • Célèbre dans le monde entier pour son design
  • Perfera

    • Solution idéale pour les espaces résidentiels
    • Assure le chauffage, le rafraîchissement et la purification de l'air
    • Unité murale
    • Étiquette-énergie A+++ - Conçue en Europe pour l’Europe
  • Sky Air série A

    • Solution idéale pour les petites structures commerciales
    • Impact environnemental minimum
    • Étiquette-énergie A++
  • Stylish

    • Design primé disponible en 3 couleurs : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
    • Vous pouvez gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone ou de la télécommande infrarouge
    • Utilisation de technologies maison pour assurer des performances optimales et un fonctionnement fiable
  • Optimised Heating 4

    • Puissances calorifiques élevées adaptées aux climats froids
    • Valeurs d’efficacité saisonnière jusqu'à A+++
    • Système fiable et facile à commander
    • Nouvelle logique de cheminée
    • Processus aisé et rapide d’installation
  • Sensira

    • Efficacité jusqu’à A++
    • Révolutionnaire réfrigérant R-32
    • Économies d’énergie, réduction du risque de pannes de l’unité et fonctionnement plus silencieux
    • Possibilité de gestion via l’application Daikin Online Controller
  • Groupes d'eau glacée série EWAT-B

    • Premier groupe d'eau glacée à refroidissement par air à fonctionner avec le réfrigérant écologique R-32
    • Efficacité optimale
    • Large plage de puissance
    • Longue liste d'options

Solution idéale pour les projets de rénovation

Notre gamme Bluevolution est une solution économique destinée aux nouvelles construction. Elle s'avère idéale en remplacement pour les systèmes anciens moins efficaces, car il est possible de réutiliser la tuyauterie et le câblage existants.

Bluevolution pour tous types de construction

Que vous soyez propriétaire résidentiel, commerçant ou gérant d’hôtel, la gamme Bluevolution de Daikin satisfera vos besoins de chauffage et de rafraîchissement. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.