Passer au contenu principal

Réglementation sur les gaz à effet de serre fluorés (F-Gas)

La nouvelle réglementation F-gas et son impact sur le marché du Chauffage - Climatisation - Ventilation (CVAC)

Aucune interdiction des HFC, mais une réduction progressive. Pourquoi ?

Pourquoi une réduction progressive ?

›› L'UE vise à réduire l'impact environnemental des gaz fluorés via une réduction de l'utilisation, en équivalents de CO2, des HFC

Ni interdiction ni suppression

›› Les HFC sont importants dans de nombreuses applications en raison de leur efficacité énergétique, de leur sécurité et des avantages qu'ils offrent sur le plan financier
›› Les HFC font l'objet d'une réduction progressive jusqu'à un niveau permettant une croissance et des investissements durables, au-delà de 2030

Réduction progressive des gaz fluorés

Mesure des HFC en équivalents de CO2

Les cibles de réduction progressive sont exprimées en équivalents de CO2 [= kg x PRP] et ne sont pas associées à des réfrigérants spécifiques. Aucun réfrigérant spécifique n'est complètement interdit par la législation. Ceci signifie que la disponibilité des réfrigérants pertinents pendant toute la durée de vie des équipements ne fait aucun doute (par exemple, le R-410A pour les systèmes DX).

  1. Plan de réduction progressive pour NOUVEAUX gaz HFC ; les gaz HFC réutilisés ne sont pas soumis au plan de réduction progressive. La demande totale est par conséquent au-dessus de cette ligne.
  2. Réduction la plus importante observée sur les marchés autres que celui de la climatisation (par ex., R-404A pour la réfrigérant).
  3. Augmentation de l’utilisation du R-32 comme alternative pour le R-410A.
  4. Maintien du R-410A pour les nouveaux systèmes et l'entretien des systèmes VRF. La principale réduction du R-410A est réalisée avec les unités split moyenne à faible puissance qui adoptent le R-32. Plan de réduction progressive pour NOUVEAUX gaz HFC ; les gaz HFC réutilisés ne sont pas soumis au plan de réduction progressive. La demande totale est par conséquent au-dessus de cette ligne.
  5. Réduction la plus importante observée sur les marchés autres que celui de la climatisation (par ex., R-404A pour la réfrigérant).
  6. Augmentation de l’utilisation du R-32 comme alternative pour le R-410A.
  7. Maintien du R-410A pour les nouveaux systèmes et l'entretien des systèmes VRF. La principale réduction du R-410A est réalisée avec les unités split moyenne à faible puissance qui adoptent le R-32

Le groupe Daikin est en avance sur les réglementations sur les gaz à effet de serre fluorés

L’environnement occupe une place spéciale dans notre groupe, ce qui est la raison pour laquelle il joue un rôle très important dans notre philosophie d’entreprise. Nous jouons un rôle de chef de file en matière de législation environnementale et d’innovation car nos produits :

  • Utilisent des réfrigérants à PRP réduit

    • R-410A (2 087,5) ◊ R-32 (675) : - 68 %
    • R-404A (3 922) ◊ R-407H (1 495) : - 62 %
    • R-134a (1 430) ◊ R-1234ze(E) (7) : - 95 %
  • Ont une charge réduite de réfrigérant

    • Jusqu'à 30 % de réduction grâce au R-32
    • Au moins 15 % de réduction grâce à la technologie à microcanaux
  • Réduisent les contrôles d'entretien et de maintenance nécessaires

    • Faibles taux de fuite pour nos systèmes VRV et Détente Directe (inférieurs à la moyenne de 1 %)

Aucune interdiction générale sur les réfrigérants, mais des limites de PRP sont applicables pour certaines applications

Exemples de limites de PRP dans le secteur de la CVCA-R ›› Daikin a déjà la réponse aujourd'hui !

Limites de PRP dans les nouvelles applications

  • Systèmes de climatisation monosplit à charge de réfrigérant inférieure à 3 kg
    › Limite de PRP de 750 à partir de 2025
    › Action novatrice de Daikin, avec passage du R-410A au R-32 (PRP de 675)
    › Limite de PRP pour les systèmes de climatisation portables : 150
  • Aucune limite pour les systèmes monosplit à charge de réfrigérant supérieure à 3 kg
  • Aucune limite pour les systèmes multisplit/VRV
  • Équipements fixes de réfrigération
    › À partir de 2020 : interdiction des réfrigérants au PRP > 2 500
    › À partir de 2022 : PRP limité à 150 pour les systèmes de réfrigération centralisée multipostes à usage commercial avec une puissance supérieure ou égale à 40 kW
    › À l'exception des systèmes en cascade pour lesquels la limite de PRP du circuit de refroidissement primaire est < 1 500

Limites de PRP pour l'entretien des installations

  • Aucune interdiction d'entretien pour le secteur du chauffage
  • Aucune interdiction d'entretien pour le secteur de la climatisation
  • Interdiction d'entretien pour tous les équipements fixes de réfrigération à charge de réfrigérant > 40 Téq. CO2 (par ex. système R-404A ≥ 10 kg)
    › Utilisation de réfrigérant recyclé autorisée jusqu'au 01/01/2030
    › Utilisation d'un réfrigérant à faible PRP pour remplacer le réfrigérant existant (par ex. Daikin : utilisation du R-407H pour le remplacement du R-404A)

Télécharger notre brochure sur les gaz à effet de serre fluorés (F-gas)

Articles connexes