Passer au contenu principal

Technologie de remplacement

Mettez votre système à jour pour améliorer son efficacité de fonctionnement, réduire les coûts énergétiques et éviter des pannes imprévues, pour l’obtention d’un confort fiable tout au long de l’année.

Remplacements rapide et de qualité

Que vous soyez particulier ou entrepreneur, il est important de s’assurer que votre équipement de CVCA-R est à jour et qu’il fonctionne à pleine capacité. Depuis la conformité aux nouvelles réglementations jusqu’à l'intégration des technologies éco-énergétiques les plus récentes, nous pouvons mettre votre équipement à niveau pour améliorer sa fiabilité et réduire les coûts à long terme.

1. Réutilisation des tuyaux de vidange

Les tuyaux en PVC peuvent être facilement réutilisés. Seuls les tests de débit sont nécessaires.urable PVC pipes can be easily reused. 

2. Réutilisation des tuyauteries de réfrigérant 

Les tuyauterie utilisée pour le R-22 fonctionneront également avec le VRV-Q, grâce à des pressions de fonctionnement plus faibles du système.

3. Réutilisation des conduites de réfrigérant

Il n'y a aucune restriction lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Les autres systèmes VRF nécessitent des conduites branchées pour résister à une pression jusqu'à 3,3 MPa. 

4. Réutilisation des câbmes des télécommandes

Réutilisation possible lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Dans les autres cas, cela dépend du type de câble précédemment utilisé.

5. Ré-utilisation des câblages intérieurs - extérieurs

Réutilisation possible lors de la mise à niveau d'un système Daikin VRV. Dans les autres cas, cela dépend du type de câble précédemment utilisé.

6. Unités intérieures

Les unités intérieures doivent être changées.

7. Unités extérieures

Les unités extérieures doivent être changées.

  • Aucune perturbation des activités quotidiennes

    • Combinez des composants d’origine à des technologies de remplacement pour bénéficier d’une mise à niveau de haute qualité
    • Les projets sont réalisés le week-end pour éviter l’interruption de vos activités
  • Remplacement des systèmes de fabricants tiers

    • Nous pouvons remplacer les équipements de fabricants tiers par de la technologie Daikin hautement efficace et flexible
  • Coûts réduits

    • Les mises à niveau simples permettent d’éviter des rénovations onéreuses et perturbantes
    • Aucune interruption des activités commerciales, et aucun frais de déménagement/redécoration
  • Tranquillité d'esprit

    • Votre équipement est en conformité avec les réglementations les plus récentes relatives à l’énergie
    • Évitez les pannes potentielles pouvant survenir avec des équipements obsolètes
    • Poursuivez sans problème vos activités commerciales 

Solutions de remplacement pour propriétaires résidentiels

Avec nos solutions de remplacement, les propriétaires résidentiels peuvent mettre à niveau leur pompe à chaleur avec les technologies les plus récentes, pour l’obtention du nec plus ultra en termes de confort. Les coûts d’installation restent réduits dans la mesure où seules les unités intérieures et extérieures sont à remplacer.

En tant que particulier, vous bénéficiez des avantages suivants :

Design et fonctionnalité

La mise à niveau vers un système fonctionnant au R-410A ou au R-32 vous donne accès à une grande sélection d’unités intérieures de pointe.

Technologies de pointe

Combinaison unique de fonctions d’humidification, de déshumidification, de ventilation et de purification de l'air. Connexion au dispositif de commande en ligne de Daikin (Daikin Online Controller)

Fonctionnement silencieux

Le niveau sonore des unités intérieures peut atteindre un minimum de 19 dBA.

Économies en termes de coûts de fonctionnement

Économisez jusqu’à 50  sur vos coûts énergétiques en remplaçant votre ancien système de climatisation.

Références

En savoir plus sur nos solutions de remplacement

Découvrez nos produits

Ressources du propriétaire

Ressources d'installateur