Passer au contenu principal

Pompes à chaleur air-air

Rafraîchissez et chauffez votre maison à l’aide d’énergie renouvelable et de solutions hybrides.

bg-image

Pour toute maison

Rénovation d'une maison existante ou construction d’une nouvelle maison... Quel que soit votre projet, une pompe à chaleur air-air Daikin est une solution logique pour la satisfaction de vos besoins de chauffage et de rafraîchissement. Nos pompes à chaleur air-air sont faciles à installer par un professionnel qualifié et sont idéales pour le remplacement des anciens systèmes électriques. Ces unités flexibles sont adaptées à tout plan d'aménagement, et leur efficacité énergétique A+++ satisfont toutes les exigences des constructions éco-énergétiques.

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

Alimentées à 80 % par de l’énergie extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité, nos pompes à chaleur air-air chauffent et rafraîchissent votre maison avec une efficacité énergétique A+++, soit l’efficacité énergétique la plus élevée du marché.

Solutions intégrant notre technologie Inverter exclusive

L’Inverter Daikin est une technologie éco-énergétique qui commande efficacement le régime du moteur et permet jusqu’à 30 % de réduction de la consommation d’énergie. Au lieu d’augmenter la consommation d’énergie en démarrant et en arrêtant le moteur, l’Inverter règle sa vitesse de façon à fonctionner en continu et plus efficacement à long terme.

 

Solutions intégrant notre technologie Inverter exclusive

Différentes options de design pour votre intérieur

bg-image

Unité murale Stylish

L’unité Stylish réunit l'excellence de conception et l’excellence technologique pour offrir une solution totale de conditionnement de l'air adaptée à tout intérieur.

Les configurations flexibles permettent une compatibilité avec toutes les maisons

Que vous recherchiez une solution pour une pièce unique ou un système pour l’intégralité de votre maison, nous pouvons satisfaire vos besoins.

Système split

  • Connexion de 1 unité intérieure à 1 unité extérieure
  • Chauffage et rafraîchissement d’une pièce
  • Installation aisée

Système multisplit

  • Possibilité de connexion d'un maximum de 5 unités intérieures à 1 unité extérieure
  • Chauffage et rafraîchissement d’un maximum de 5 pièces distinctes
  • Commande de pièces individuelles

Nos pompes à chaleur air-air les plus populaires

  • Ururu Sarara

    • Solution de premier plan pour le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l’air
    • Unité murale - Étiquette-énergie A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (en option)
  • Stylish

    • Design primé pour le chauffage et le rafraîchissement, disponible en 3 couleurs : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)
  • Daikin Emura

    • Design primé pour le chauffage et le rafraîchissement, disponible en 2 couleurs : élégante finition argent ou blanc cristal mat
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)
  • Perfera FTXM-N

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)
  • Plafonniers encastrés gainables

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Parfaite dissimulation dans votre plafond, avec seules les grilles visibles
    • Le multizonage pour plafonniers encastrés gainables vous permet de chauffer ou de rafraîchir des pièces multiples avec une unité intérieure
    • Le filtre autonettoyant unique en son genre augmente l’efficacité énergétique
    • Commande depuis tout lieu via une application (en option)
  • Sensira

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A++
    • Commande depuis tout lieu via une application (en option)
  • Gamme optimisée pour les régions froides

    • Puissances calorifiques élevées adaptées aux climats froids
    • Valeurs d’efficacité saisonnière jusqu'à A+++
    • Système fiable et facile à commander
    • Complémentarité avec d'autres sources de chaleur
    • Processus aisé et rapide d’installation
  • Console double flux FVXM

    • Console idéale pour un confort de chauffage optimal grâce à un double flux d'air
    • Idéal pour une installation sous une fenêtre
    • Double flux d'air pour un chauffage optimal
    • Pilotage convivial grâce à l'application Daikin Online Controller (option)
  • Comfora

    • Unité murale avec des performances saisonnières jusqu'à A ++ en chauffage
    • Pilotage convivial grâce à l'application Daikin Online Controller (option) où que vous soyez