Passer au contenu principal

Perfera FTXM-N, un confort intelligent

Solution intelligente, sûre et durable pour la satisfaction de vos besoins de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l’air.

bg-image

Efficacité énergétique

  • Disponibles avec la technologie Bluevolution, pour une réduction supplémentaire de l’impact environnemental
  • Système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie
  • Le détecteur de mouvement bizone et le mode économique réduisent la consommation excessive
    A++
    bg-image

    Toujours aux commandes

    L'application Daikin Online Controller est désormais utilisée pour commander l'unité Perfera.

    Téléchargez l'application Daikin Online Controller, connectez votre unité Perfera à un réseau Wi-Fi et régulez votre climat intérieur depuis tout lieu. C'est aussi simple que cela.

    Intelligent Eye
    Intelligent Eye

    Conçu pour votre confort

    Le détecteur de mouvement bizone utilise des capteurs pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à créer le flux d’air parfait. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant.

    fonctionnement silencieux

    Confort optimal

    Chaque système de chauffage est conçu pour fonctionner de façon tellement optimale que vous en oublierez sa présence. Leurs commandes intelligentes et leur fonctionnement silencieux font des solutions Daikin les meilleurs compagnons domestiques que vous aurez jamais...

    connexion multi
    Multi Perfera

    Une ou plusieurs pièces : à vous de choisir

    Avec les systèmes Multi de Daikin, il est possible de connecter jusqu'à 9 types différents d'unités intérieures à 1 même unité extérieure. Chaque unité intérieure peut être commandée de façon individuelle.

    Les unités extérieures robustes et discrètes peuvent être facilement installées sur un toit ou une terrasse, ou simplement sur un mur extérieur.

    • Régulation climatique confortable

      Les pompes à chaleur extraient l’énergie thermique présente dans l’air, faisant ainsi du chauffage de votre maison un processus éco-énergétique.

    • Une climatisation éco-énergétique

      Grâce à l’utilisation d’énergie renouvelable et à l’intégration de notre technologie Inverter exclusive, la climatisation ne consomme plus de grandes quantités d’énergie.