Passer au contenu principal

Daikin Sensira

Une nouveauté rafraîchissante.

Pourquoi opter pour Sensira ?

Efficacité

L’unité Sensira R-32 crée un environnement agréable tout en maintenant d’excellents niveaux d’efficacité énergétique.

Lire la suite

Fiabilité

Pour garantir un fonctionnement sans problème, l’unité Sensira R-32 est dotée d’un compresseur amélioré.

Lire la suite

Confort

Avec la gamme Sensira R-32, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort au profit de l’efficacité énergétique.

Lire la suite

Commande conviviale

L’application Daikin Online Controller vous permet de programmer, gérer et surveiller votre système de chauffage depuis tout lieu.

Lire la suite

Efficacité jusqu’à A++

L’unité Sensira R-32 crée un environnement intérieur agréable tout en maintenant d’excellents niveaux d’efficacité énergétique.

bg-image

L'efficacité saisonnière indique de façon plus réaliste l'efficacité de fonctionnement des unités de climatisation sur toute une saison de chauffage ou de rafraîchissement. La sélection d'un produit fonctionnant au R-32 permet 68 % de réduction de l'impact environnemental par rapport à un produit fonctionnant au R-410A, et résulte en une réduction directe de la consommation énergétique en raison de la haute efficacité énergétique de ce réfrigérant. Sensira R-32 atteint la classe A++ en mode chauffage avec le réfrigérant R-32.

Fiabilité

Pour garantir la fluidité de fonctionnement de votre système de chauffage, la gamme Sensira R-32 intègre un certain nombre de fonctions de pointe :

  • Compresseur swing : ce compresseur amélioré met en œuvre la technologie Inverter et de petits paliers de puissance pour ajuster la puissance de l’unité et satisfaire les exigences énergétiques. Par rapport à un compresseur rotatif, le compresseur swing augmente les économies d’énergie, réduit les risques de pannes de l'unité et offre un fonctionnement sans bruit ni vibrations
  • Batterie de tests étendus avant que les nouvelles unités ne quittent l'usine
bg-image

Confort

Avec la gamme Sensira R-32, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort au profit de l’efficacité énergétique.

Confort parfait

L’élégant panneau frontal plat s'intègre parfaitement à tous les intérieurs et est plus facilement nettoyable. Sur ces unités, le balayage vertical automatique actionne les déflecteurs de refoulement vers le haut et vers le bas, pour vous permettre de bénéficier d'une distribution efficace de l'air et de la température dans la pièce. Avec le mode turbo, la pièce peut être chauffée ou rafraîchie rapidement, pour un confort optimal.

Confort parfait Sensira
Filtre Sensira

Faible niveau sonore 

Avec une pression sonore abaissée jusqu'à 21nbsp;dBA, la nouvelle unité Sensira fonctionne de façon quasiment imperceptible, assurant ainsi une bonne nuit de sommeil.

bg-image

Commande conviviale

Vous pouvez gérer votre unité Sensira à l’aide de votre smartphone. Via une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Online Controller pour générer votre climat intérieur idéal.