Passer au contenu principal

Multisplit

Moins, c'est plus !

Pourquoi opter pour la technologie Multisplit ?

Rafraîchissez ou chauffez plusieurs pièces avec une même unité extérieure

Discrétion

Le Multisplit est un système robuste qui permet d'obtenir des climats intérieurs confortables. Les modèles sont compacts et leur niveau sonore faible.

Lire la suite

Entretien réduit

Le système Multisplit nécessite peu d'entretien et est facile et rapide à installer.

Pérennité

Le groupe met en œuvre des technologies de pointe et utilise un réfrigérant à faible impact pour réduire sa consommation énergétique et optimiser l'efficacité d'utilisation de l'énergie.

Lire la suite

Flexibilité

Grâce à sa compatibilité avec une variété d'unités intérieures, de son installation aisée et de sa programmation flexible, l'unité Multisplit s'adapte à votre habitation et à votre style de vie.

Lire la suite

Cinq systèmes en un

Vous pouvez raccorder jusqu'à cinq unités intérieures (de tout style et de toute gamme) à une même unité extérieure Multisplit.

Adaptation à votre style de vie

Espace extérieur réduit, connexion d'une variété d'unités intérieures... ? Quels que soient les besoins et les préférence de climatisation/chauffage, la solution Multisplit s'adapte idéalement pour les satisfaire.

  • Connectez jusqu'à cinq unités intérieures installées dans des pièces distinctes
  • Modifiez et ajoutez des unités à tout moment
  • Installez l'unité Multisplit sur un mur, un toit ou une terrasse
  • Utilisez Daikin Online Controller pour programmer et modifier et adapter le climat de chaque pièce

Respect de l'environnement

Nous nous efforçons en permanence d'utiliser des technologies de pointe pour régler les problèmes environnementaux et énergétiques associés aux produits de CVCA. C'est la raison pour laquelle le système Multisplit utilise le réfrigérant R-32 à faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP = 675) et un compresseur swing pour réduire son impact environnemental de 68 % environ.

Jusqu'à A++ pour le chauffage

Jusqu'à A++ pour le chauffage

Jusqu'à A+++ pour le rafraîchissement

Jusqu'à A+++ pour le rafraîchissement

bg-image

Visibilité réduite, niveau sonore réduit

bg-image

Les groupes Multisplit sont des unités fiables et compactes avec une tuyauterie et un câblage réduits, ce qui en fait une excellente option pour les personnes disposant d'un espace extérieur limité. Avec son faible niveau sonore, le groupe ne perturbe pas la vie quotidienne.

Commande conviviale

Vous pouvez gérer votre système Multi à l’aide de votre smartphone. Via une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Online Controller pour générer votre climat intérieur idéal. 

bg-image

Commande conviviale

Vous pouvez gérer votre système Multi à l’aide de votre smartphone. Via une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Online Controller pour générer votre climat intérieur idéal.