Passer au contenu principal

Mural Ururu Sarara

Le meilleure unité de climatisation/chauffage du marché avec une régulation d’humidité et une climatisation de classe A+++.

La base de votre climat intérieur idéal
La base de votre climat intérieur idéal

La base de votre climat intérieur idéal

Chauffez et rafraîchissez toute pièce de façon rapide et efficace

La température ne mesure pas toujours le ressenti d’une pièce
La température ne mesure pas toujours le ressenti d’une pièce

La température ne mesure pas toujours le ressenti d’une pièce

Humidification Ururu
L’air est naturellement humide. Le système d’humidification intelligente insuffle une quantité adéquate d’humidité extraite de l’air extérieur pour éviter que l’air intérieur ne soit désagréablement sec.

Déshumidification Sarara
L’humidité peut donner l’impression qu’une pièce est plus chaude qu’elle ne l’est réellement. Le système de déshumidification intelligent de l’unité Ururu Sarara élimine automatiquement l’excès d’humidité tout en maintenant en permanence la température au niveau souhaité.

De l’air frais, même avec les fenêtres fermées
De l’air frais, même avec les fenêtres fermées

De l’air frais, même avec les fenêtres fermées

Insufflez de l’air frais climatisé dans vos pièces. La haute puissance de ventilation de l’unité Ururu Sarara peut remplir une pièce de 26 m2 avec de l’air frais en moins de 2nbsp;heures.

Un air pur sans allergène avec la technologie Flash Streamer de Daikin
Un air pur sans allergène avec la technologie Flash Streamer de Daikin

Un air pur avec la technologie Flash Streamer de Daikin

Via la mise en œuvre d'électrons pour déclencher des réactions chimiques avec les particules en suspension dans l'air, le Flash Streamer décompose les allergènes, tels que le pollen et les allergènes fongiques, et décompose les odeurs désagréables, pour l'obtention d'un air plus pur et plus sain.

La solution la plus éco-énergétique

La solution la plus éco-énergétique

  • Disponible avec la technologie Bluevolution, pour une réduction supplémentaire de l’impact environnemental
  • Système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie
  • Le détecteur de mouvement trizone et le mode économique réduisent la consommation excessive
  • Le nettoyage automatique du filtre permet 25 % de réduction de la consommation d’énergie
bg-image

Toujours aux commandes

Téléchargez l'application Daikin Online Controller, connectez votre unité Ururu Sarara à un réseau Wi-Fi et régulez votre climat intérieur depuis tout lieu. C'est aussi simple que cela.

Conçu pour le confort

Le détecteur de mouvement trizone utilise des capteurs pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à créer le flux d’air parfait. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant.

bg-image

Conçu pour votre intérieur

Le filtre à air fiable optimise l’efficacité et le confort
Le filtre à air fiable optimise l’efficacité et le confort

Le filtre à air fiable optimise l’efficacité et le confort

Le filtre autonettoyant de l’unité Ururu Sarara fonctionne quotidiennement et augmente fortement l’efficacité de fonctionnement de l’unité en permettant 25 % de réduction de la consommation électrique.

Système conçu pour la tranquillité et le calme
Système conçu pour la tranquillité et le calme

Système conçu pour la tranquillité et le calme

Avec un niveau sonore de fonctionnement s'abaissant jusqu’à 19 dBA, vous n’entendez jamais votre unité.

Prix de conception Reddot Design Award 2013
Prix de conception Reddot Design Award 2013

Prix de conception Reddot Design Award 2013

Inspirée par l’éventail plié japonais (« Ogi »), l’unité Ururu Sarara a remporté le prix Reddot Design Award 2013 dans la catégorie Climatisation.

Produits associés