Passer au contenu principal

Mural Perfera "Optimised Heating"

Notre mission : combattre le froid hivernal

Pourquoi opter pour la gamme murale Perfera "Optimised Heating" de Daikin ?

Efficacité énergétique

Conçu pour combattre le froid hivernal, la gamme Perfera "Optimised Heating" crée un environnement intérieur confortable tout en maintenant d’excellentes valeurs d’efficacité énergétique (jusqu’à A+++ en chauffage.

Fiabilité

Pour garantir le bon fonctionnement de votre système de chauffage, même avec des températures atteignant un minimum de -25°C, la gamme Perfera "Optimised Heating" offre des puissances calorifiques élevées.

Confort

Grâce à la nouvelle logique de complémentarité avec d'autres sources de chaleur de la gamme FTXTM-M,vous n’avez pas à sacrifier le confort au profit de l’efficacité énergétique.

Différentes options de design pour votre intérieur

Confort

Complémentarité avec d'autres sources de chaleur

Les systèmes Daikin sont flexibles et peuvent être facilement adaptés aux différentes pièces, y compris les espaces dans lesquels se trouvent des sources de chaleur supplémentaires, telles que des cheminées.

› Les pièces équipées d'une cheminée ont tendance à être plus chaudes et à avoir une température supérieure à celle du réglage initial.
› En cas de différence de température dans une pièce où une cheminée est en cours d’utilisation, l’unité de climatisation bascule en « mode ventilation seule » de façon à distribuer la chaleur de la cheminée aux autres coins de la pièce.
› Le débit d'air diminue à mesure que la température ambiante se rapproche du réglage initial. Une fois la température ambiante passée en dessous du point de consigne, le compresseur de l’unité se remet en marche.
› Si nécessaire, cette fonction peut être désactivée par l’utilisateur en l’absence de cheminée.

Fonctionnement silencieux

L’unité intérieure Perfera "Optimised Heating" est pratiquement inaudible. Son fonctionnement est tellement discret que vous en oublierez presque sa présence.

Un air frais et sain et un débit d'air adapté

La création d'un environnement intérieur sain est essentiel pendant les hivers rigoureux. Daikin met en œuvre la technologie Daikin Flash Steamer ainsi qu'un filtre Saranet pour améliorer la qualité de l’air dans votre bureau, votre maison ou votre commerce. Le détecteur de présence de Daikin dirige également le flux d'air et fait basculer le système en mode éco-énergétique lorsque la pièce est vide de tout occupant. Le ventilateur (vitesse et niveau sonore) est totalement adapté afin de garantir le fonctionnement optimal de l’unité.

Fiabilité

La gamme Perfera "Optimised Heating" dispose de caractéristiques supplémentaires destinées à réduire la formation de glace, comme par exemple une plaque inférieure améliorée. Le système peut également réaliser un dégivrage plus rapide pour l’obtention d'un confort et d’une fiabilité supérieurs.

Pilotage convivial

L’application Daikin Online Controller vous permet de programmer, gérer et surveiller votre système de chauffage depuis tout lieu.

L’application Daikin Online Controller est également disponible grâce à l'ajout d'une carte optionnelle.

Performances énergétiques exceptionnelles

La gamme Daikin Perfera "Optimised Heating"atteint des niveaux de performances jusqu’à la classe A+++ en chauffage et A++ en rafraîchissement, optimisés pour tous les environnements.

Installation facilitée

Daikin|longueur de tuyauterie étendue

La gamme Daikin Optimised 4 est composée d'une grande variété de systèmes jusqu’à la classe A+++, optimisés pour tous les environnements.

La gamme offre également un processus d’installation rapide et aisé, incluant :

Daikin|longueur de tuyauterie étendue

Une longueur supérieure de tuyauterie : cette longueur supérieure de tuyauterie est notamment adaptée aux murs épais des constructions en montagne, et permet une réduction du temps d’installation pour les isntallateurs

 

 

Daikin|poignée de levage améliorée

Poignée de levage améliorée : Une nouvelle poignée permet aux installateurs de transporter facilement une unité extérieure avec des gants épais

Autre produit compatible

  • Stylish

    • Design primé pour le chauffage et le rafraîchissement, disponible en blanc cristal mat : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
    • Unité murale : jusqu'à A+++ en mode chauffage
    • Complémentarité avec d'autres sources de chaleur
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)