Passer au contenu principal

Daikin Emura

Toute dernière tendance dans le domaine de la climatisation pour rafraîchir, chauffer et purifier l’air via la mise en œuvre de la technologie pompe à chaleur air-air.

Votre solution totale de conditionnement de l’air

Chauffage, rafraîchissement et purification de l’air avec une même unité.

Chauffage

Augmentation des économies grâce à d’innovantes technologies. Les pompes à chaleur extraient l’énergie thermique de l’air, ce qui réduit chaque mois votre facture de chauffage.

Rafraîchissement

Une climatisation éco-énergétique. Avec notre technologie Inverter exclusive, la climatisation ne consomme plus de grandes quantités d’énergie.

Purification de l'air

Un air pur et sain Les filtres intégrés à l'unité Daikin Emura piègent les particules microscopiques de poussière, les allergènes et les odeurs, de façon à permettre l'obtention d'un air pur et sain.

bg-image

Système conçu en Europe pour l'Europe

Avec son design harmonieux et son élégance, Daikin Emura est la plus belle unité de climatisation du marché. Célèbre dans le monde entier pour son design, l’unité Daikin Emura est proposée en blanc et en argent, pour une adaptation à tout intérieur.

Design primé

Design primé - Daikin Emura

Efficacité énergétique

  • En mode chauffage, système alimenté à 80 % par de l’énergie renouvelable issue de l’air et à 20 % par de l’électricité
  • La technologie Inverter permet jusqu’à 30 % d’augmentation des économies d’énergie
  • Le mode intelligent et les réglages éco-énergétiques réduisent la consommation excessive
  • Disponible avec la technologie Bluevolution, pour une réduction supplémentaire de l’impact environnemental et une amélioration des performances énergétiques
bg-image
Capteur Intelligent Eye
Capteur Intelligent Eye

Conçu pour votre confort

Le détecteur de mouvement bizone utilise des capteurs pour détecter les occupants de la pièce et diriger l’air à l'écart de ces personnes, de façon à optimiser le flux d’air. Votre système bascule automatiquement en mode éco-énergétique lorsqu’il détecte que la pièce est vide de tout occupant.

Purification de l'air
Purification de l'air

Un climat propre et sain

Le filtre désodorisant à apatite de titane intégré à l'unité Daikin Emura décompose les odeurs désagréables, comme par exemples celles du tabac et des animaux de compagnie


Unique en son genre, le filtre de purification d’air et de suppression des allergènes à revêtement en argent capte 99 % des allergènes, tels que le pollen et les acariens.

Connexion multi

Une ou plusieurs pièces : à vous de choisir

Avec les systèmes multi de Daikin, vous pouvez connecter jusqu’à 5 unités intérieures à 1 unité extérieure. Chaque unité intérieure peut être commandée de façon individuelle.

bg-image

Toujours aux commandes

Téléchargez l’application Daikin Online Controller, connectez votre unité Daikin Emura à un réseau Wi-Fi et régulez votre climat intérieur depuis tout lieu. C'est aussi simple que cela.

Produits associés