Passer au contenu principal

Unité murale Stylish

Quand l'innovation rencontre la créativité

Pourquoi opter pour l'unité Stylish ?

Conçue pour le confort

Forte de plus de 90 ans d’expérience dans le domaine des solutions de climatisation et de chauffage, la société Daikin combine le meilleur du design et de la technologie pour vous aider à obtenir le climat intérieur idéal. En réponse aux demandes du marché, Daikin est fière de présenter la dernière née de la gamme des unités murales : l’unité Stylish.

En savoir plus

Une solution de conditionnement de l’air performante

Avec le mural Stylish, Daikin conjugue fonctionnalités intelligentes et esthétisme pour créer un produit innovant et performant

En savoir plus

Technologies

Dotée d'innovantes fonctionnalités, le mural Stylish permettra l'obtention d'une efficacité énergétique, d'une fiabilité et d'un pilotage optimum.

En savoir plus

Contrôle de l'unité

Vous pouvez gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone ou de la télécommande infrarouge.

En savoir plus
bg-image

Design primé

Inspirée par ses prédécesseurs Daikin Emura et Ururu Sarara, l’unité Stylish a reçu le prix « Good Design Award » pour son esthétique et ses capacités fonctionnelles novatrices. Ce prix récompense également l'unité Stylish pour sa capacité à établir de nouvelles normes de confort et d’efficacité énergétique dans l’industrie de la CVCA-R. L'unité Stylish a remporté un iF Design Award et un Reddot Product Design Award pour sa conception novatrice. Ces prix représentent deux concours de design parmi les plus prestigieux et importants du monde.

Disponible en 4 couleurs : blanc, argent, noir et noir (imitation bois)

Design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs

bg-image

Le design de l’unité Stylish

  • Les utilisateurs ont le choix entre quatre couleurs : blanc, argent, noir et noir (imitation bois)
  • Les angles incurvés permettent l’obtention d’un design discret et élégant
  • Ses dimensions en font l’unité design la plus compacte du marché

Un design intelligent et efficace

  • Des capteurs intelligents permettent l'optimisation des performances
  • La distribution de la température dans la pièce est optimisée par l'Effet Coanda
  • Une nouvelle conception de ventilateur permet l’obtention d’une efficacité élevée et de faibles niveaux sonores
  • Un confort et une efficacité énergétique

Les technologies embarquées dans l’unité Stylish

L’Effet Coanda

Déjà mis en œuvre par Ururu Sarara, l’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la température dans toute la pièce.

Une humidité régulée

Le confort n'est pas uniquement question de qualité ou de température de l'air intérieur ; l’humidité est également un facteur déterminant. L’unité Stylish utilise des réglages spécifiques pour adapter automatiquement son fonctionnement de façon à permettre l’obtention d’un équilibre température-humidité parfait dans une pièce.

Températures intérieures stables

L’unité Stylish utilise un capteur "Grid Eye" quadrillant la pièce pour détecter la température de surface d’une pièce et créer un
climat intérieur plus confortable. Après avoir déterminé la température ambiante, le capteur "Grid Eye" distribue l’air de façon homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de circulation d’air dirigeant l’air chaud ou l’air froid vers les zones qui en ont besoin.

Fonctionnement silencieux

L’unité Stylish est dotée d'un ventilateur de conception nouvelle conçu pour optimiser le flux d’air de façon à permettre l’obtention d’une efficacité énergétique supérieure avec des niveaux sonores réduits.
Pour atteindre une efficacité énergétique supérieure, Daikin a conçu ce nouveau ventilateur qui fonctionne efficacement au coeur de l’unité compacte Stylish. Ensemble, le ventilateur et l’échangeur de chaleur atteignent des performances énergétiques optimales, tout en atteignant un niveau sonore quasiment inaudible pour les occupants.

Air frais
Air frais

Air pur et frais

Le saviez-vous ? Le niveau de polluants contenus dans l'air intérieur peut être 2 à 5 fois, et dans certains cas 100 fois plus élevé que celui de l'air extérieur. (Source USA Environnemental Protection Agency)

L’unité Stylish permet l’obtention d’un air intérieur de qualité optimale grâce à la technologie Flash Streamer déjà utilisée dans les purificateurs d'air Daikin. 

bg-image

Pilotage intelligent de votre climat intérieur où que vous soyez

Vous pouvez également gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone. Via une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Online Controller pour générer votre climat intérieur idéal.