Passer au contenu principal

Ventilation

Daikin propose toute une variété de solutions de ventilation, depuis des petits systèmes à récupération d’énergie jusqu’à des unités de traitement de l’air à grande échelle, pour l’obtention d’un environnement frais, sain et confortable dans les espaces résidentiels, commerciaux et industriels.

Un air frais et pur

Apport d’air frais et pur

Alors que l’infrastructure hermétique des bâtiments modernes garantit une isolation et une efficacité énergétique supérieures, cela peut également provoquer une insuffisance d’air frais, ce qui est susceptible d’être à l’origine d’une accumulation d’humidité, de microbes et d’allergènes. Pour résoudre ce problème, Daikin propose toute une variété de solutions de ventilation permettant un apport d’air frais et pur avec une efficacité optimale.

Solutions de ventilation

Pour assurer une ventilation optimale et l’obtention d’une excellente qualité d’air intérieur, Daikin respecte les normes d’efficacité énergétique et de flexibilité les plus strictes. Daikin veille à l’intégration parfaite de ses produits de ventilation à une solution pompe à chaleur totale pour assurer l’obtention d’un air intérieur pur. Ceci signifie que nous réduisons le nombre de systèmes individuels et de fournisseurs indépendants pour proposer un système de CVCA complet.

De l'air intérieur frais et pur

Pour créer un climat intérieur parfait, 5 principaux composants sont à prendre en compte lors de la mesure de la qualité de l’air intérieur et pour sa régulation à l'aide de notre gamme de solutions de ventilation.

  • Ventilation : assure un apport d’air frais
  • Récupération d'énergie : récupère l’énergie thermique et l'humidité présentes dans l'air sortant pour optimiser le confort et l'efficacité.
  • Traitement de l'air : chauffe ou rafraîchit l'air frais entrant pour optimiser le confort et minimiser la charge sur l'installation de climatisation.
  • Humidification : optimise l'équilibre entre humidité intérieure et humidité extérieure
  • Filtration : élimine la poussière, la pollution et les odeurs de l'air
De l'air intérieur frais et pur

Catalogue Traitement de l'air de Daikin

Toutes nos unités de ventilation intègrent en standard la fonction de récupération d’énergie et peuvent récupérer jusqu’à 81 % de l’énergie thermique sortante. Nous proposons une large gamme de solutions pour assurer la couverture de quasiment toute application, avec des débits compris entre 10 m3/h et 140 000 m3/h.

Technologie HRV [Ventilation à fonction de récupération d'énergie] (VAM)

  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Obtention d’un rafraîchissement naturel avec l’air frais extérieur
  • Disponible en tant qu’unité distincte, ou combinable avec des systèmes Sky Air ou VRV

Modular L (Smart)

  • Unité à récupération d'énergie
  • Échangeur de chaleur à plaques à contre-courant
  • PSE jusqu'à 600 Pa
  • Disponible en tant qu’unité distincte, ou combinable avec des systèmes Sky Air et VRV

Technologie HRV [Ventilation à fonction de récupération d'énergie] (VKM)

  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Humidification et traitement (préconditionnement) de l'air entrant
  • Obtention d’un rafraîchissement naturel avec l’air frais extérieur
  • Connexion Plug & Play aux unités VRV de Daikin

Unités de traitement de l'air (AHU)

  • Solution personnalisable de ventilation et de traitement pour un contrôle maximum de la qualité de l’air
  • Récupération d’énergie et d’humidité
  • Humidification et traitement de l'air entrant
  • Connexion Plug & Play aux groupes d’eau glacée ou unités VRV de Daikin

Ventilation pour chaque type de construction

Que vous soyez commerçant ou gérant d’hôtel, nos solutions de réfrigération vous aidera à créer un environnement frais, sain et confortable. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.