Passer au contenu principal

Pompe à chaleur VRV IV

La solution ultime pour un confort climatique et des performances optimum.

Pompe à chaleur VRV IV

Avec la mise sur le marché du VRV IV, nous avons introduit trois normes révolutionnaires dans la technologie VRV. Le confort sur mesure, la commande intelligente et l’efficacité énergétique accrue font de notre pompe à chaleur VRV IV la référence du marché en matière de solutions de conditionnement de l’air.

Technologie VRT (température variable de réfrigérant)

La plus importante innovation depuis l’introduction du compresseur à Inverter.

La technologie VRT exclusive à Daikin adapte en permanence la vitesse du compresseur Inverter et la température du réfrigérant afin de générer la puissance requise pour satisfaire la charge du bâtiment avec jusqu’à 28 % d'amélioration de l’efficacité saisonnière. La plage de température d’évaporation est la plus large du marché (de 3 °C à 16 °C), et elle améliore votre confort en équilibrant parfaitement la température de votre flux d’air.

Chauffage continu

Le VRV IV assure un chauffage continu pendant le cycle de dégivrage. Les autres pompes à chaleur arrêtent le chauffage pendant le cycle de dégivrage, mais le VRV IV intègre notre élément exclusif d’accumulation thermique qui stocke l’énergie pendant le processus de chauffage. L’énergie stockée est ensuite utilisée pour dégivrer l’unité extérieure, ce qui assure l’obtention d’un confort 24/7.

VRV Configurator

Chaque unité VRV IV est équipée de notre logiciel exclusif de configuration du VRV. Cette solution logicielle permet une configuration et une mise en service aisées. En tant qu’installateur, vous consacrez moins de temps à la configuration des unités extérieures. Vous pouvez également gérer des systèmes multiples depuis différents emplacements pour des grands comptes et récupérer facilement les réglages initiaux des unités extérieures.

Composants clés complètement repensés

bg-image

Étude de cas Sportisimo

Découvrez comment notre système pompe à chaleur a aidé l'un des plus gros détaillants de République tchèque à obtenir un confort et une efficacité énergétique supérieurs dans ses magasins.

    Étude de cas Centre d’affaires VMD

    Découvrez comment nos pompes à chaleur constituent une solution totale de conditionnement de l'air dans l'immeuble le plus haut de Croatie.

    bg-image

    Possibilité de connexion avec une large gamme d'unités intérieures stylées