Passer au contenu principal

Certification de votre construction écologique

De par sa position de leader dans le domaine des systèmes de CVCA-R, Daikin est le partenaire idéal pour vos projets de construction écologique.

L’importance des constructions écologiques

Les solutions pour constructions éco-énergétiques peuvent sembler initialement plus coûteuses, mais le choix d’une option durable vous permet de réaliser des économies financières sur le long terme. En investissant dans une solution écologique, vous réduisez vos coûts d'exploitation et mettez à profit les ressources renouvelables. Gardez une longueur d'avance sur la législation et augmentez la valeur marchande de votre construction.

La solution totale Daikin

De nombreux immeubles mettent en œuvre des systèmes distincts pour le chauffage, le rafraîchissement, la réfrigération, la ventilation et la production d'eau chaude, ce qui est à l’origine d’énormes pertes énergétiques. Nous vous proposons une alternative plus efficace avec la Solution totale Daikin. La Solution totale Daikin gère jusqu’à 70 % de la consommation énergétique d’un bâtiment pour permettre l’obtention d’une efficacité énergétique maximale avec des coûts d’exploitation minimum et pour réduire les émissions de CO2.

Daikin Total Solution
Your green partner

Votre partenaire écologique

Notre équipe de professionnels accrédités (PA) est prête à vous aider à sélectionner l’équipement approprié pour permettre la réalisation de vos objectifs dan le domaine de la construction écologique dans les limites de votre budget. Qu’il s’agisse d’une certification BREEAM ou LEED, d'une mise en service ou d'une conception durable, Daikin vous accompagne tout au long du processus pour vous aider à optimiser votre programme de construction écologique.

Température variable de réfrigérant (VRV) et technologie Inverter

Pour BREEAM, LEED et Daikin, l’efficacité énergétique est une priorité absolue lors du développement de votre projet écologique. Le meilleur investissement possible est la technologie Daikin de température variable de réfrigérant pour systèmes VRV, car elle vous permet d'adapter la température du réfrigérant aux conditions réelles, pour l’obtention d’une efficacité saisonnière à tout moment. Les systèmes VRV, les groupes d’eau glacée et les unités de réfrigération à récupération d’énergie de Daikin mettent tous en œuvre la technologie Inverter pour l’obtention des scores BREEAM et LEED les plus élevés pour les calculs d'efficacité énergétique.

VRV
The Intelligent Network

Le réseau intelligent

Pour une réduction importante de la consommation d'énergie de votre bâtiment, le fonctionnement d’un système de climatisation doit être géré et surveillé en permanence (24/7). Le réseau intelligent (i-Net) de Daikin est un outil Web de données et d’analyse qui vous permet de vous concentrer sur vos activités clés et de nous confier la gestion de votre système de CVCA-R. Le réseau i-Net de Daikin ajuste en permanence le fonctionnement de votre système sans nécessiter votre intervention.

Nos projets de constructions écologiques

Notre spécialité : aider les constructeurs à obtenir les certifications BREEAM Excellent, LEED Gold, NZEB et d’autres certifications similaires. Découvrez certains des projets de constructions écologiques sur lesquels nous avons travaillé.

Améliorez votre score BREEAM avec Daikin

Fondé en 1990, le BREEAM aide les propriétaires, les architectes et les concepteurs à choisir des solutions durables qui sont à la fois économiques et à long terme. À l’aide d’auditeurs indépendants licenciés, BREEAM évalue l’efficacité énergétique et la consommation d’eau, la santé et le bien-être, la pollution, le transport, les matériaux, le gaspillage, l’écologie et les processus de gestion, et attribue aux bâtiments un score en fonction de ces évaluations scientifiques, sur une échelle allant de « Passable » à « Remarquable », en passant par « Bien », « Très bien » et « Excellent ». En créant ces cibles qui vont au-delà des exigences réglementaires, BREEAM encourage une durabilité et une innovation supérieures.


Les usines Daikin en Belgique, en République tchèque ainsi que les groupes d'eau glacée, les systèmes VRV, les Sky Air, les unités Daikin Altherma et les Split sont tous certifiés BES 6001. Cette certification assure un approvisionnement socialement, économiquement et environnementalement responsables tout au long de la chaîne logistique. La certification BES 6001 est officiellement reconnue par BREAAM, et l’intégration de produits certifiés BES 6001 à votre construction améliore fortement votre score BREEAM.

En Savoir Plus