Passer au contenu principal

VRV IV série i

La solution VRV quot;invisiblequot;.

bg-image

Continuez à chercher... Vous ne le trouverez jamais !

Solution compacte conçue pour les installations intérieures, nos unités exclusives VRV IV série i sont tellement discrètes qu’elles sont quasiment invisibles et sont idéalement adaptées à une installation dans les centres-villes et les zones sensibles au bruit. En raison de l’absence de nécessité d’installation sur un toit ou dans une ruelle, aucun permis de construire n’est requis ce qui permet à votre entreprise d’être plus rapidement opérationnelle.

Une flexibilité inégalée

Grâce à leur configuration bibloc, nos unités VRV IV série i sont particulièrement flexibles et faciles à installer. Placez le module échangeur de chaleur léger (1) dans votre faux plafond et installez le module compresseur compact (2) dans une arrière-boutique, un local d’entreposage ou une cuisine. Évitez les installations sur toit ou dans une ruelle sans sacrifier votre précieuse surface commerciale.

bg-image
bg-image

Discrétion visuelle

Nos unités VRV IV série i sont quasiment invisibles, et leur faible bruit de fonctionnement en fait une solution presque indétectable. Adapté aux zones densément peuplées, telles que les centres-villes, le compresseur ne fait pas plus de bruit qu’un réfrigérateur, et l’échangeur de chaleur est indécelable dans les environnements urbains. À l’aide d’éléments décoratifs, vous pouvez cacher complètement les grilles ou les intégrer au design du bâtiment, de façon à rendre votre installation invisible.

Facilité d'entretien

Tous les composants nécessitant une maintenant régulière sont facilement accessibles dans le boîtier du compresseur. Les techniciens peuvent venir contrôler l’unité pendant les heures normales d’ouverture sans interférer avec vos activités commerciales.

bg-image
bg-image

Étude de cas Restaurant Leon

Nos systèmes VRV IV série i surmontent les contraintes spatiales pour offrir une efficacité et un confort optimum dans un restaurant de l'ouest de Londres.

    Étude de cas Crédit Agricole

    Surnommée « la banque verte » en raison de ses liens historiques avec le monde agricole, le Crédit Agricole était à la recherche d’une solution éco-énergétique, à entretien réduit et silencieuse en raison de la proximité étroite avec les propriétés voisines. Découvrez comment notre système VRV IV série i était le système idéalement adapté à la situation.

      bg-image

      Des technologies exclusives brevetées

      Notre VRV IV série i est conçu avec trois technologies exclusives brevetées qui en font l’unité la plus compacte disponible sur le marché.

      échangeur de chaleur en V

      Échangeur de chaleur en V

      • Forme optimisée pour une pression statique et un débit d’air supérieurs, résultant en des efficacités bien plus élevées
      • Hauteur de 400 mm seulement, ce qui permet une installation aisée dans des faux plafonds pour un gain de place au niveau de la surface commerciale
      • Design révolutionnaire sur le marché VRF
      ventilateur centrifuge

      Ventilateurs centrifuges

      • La technologie brevetée d'aubes inclinées vers l'arrière permet jusqu’à 50 % d'augmentation de l’efficacité énergétique par rapport au ventilateur sirocco
      • Le ventilateur à Inverter permet de régler la PSE en fonction de la longueur de tuyauterie, ce qui garantit une flexibilité optimale d’installation
      compresseur compact

      Compresseur compact

      • Encombrement réduit permettant une optimisation de la précieuse surface utile (600 x 550 mm pour le modèle 5 CV)
      • Installation aisée de l’unité dans un local d’entreposage ou une arrière-boutique
      • Boîte de commutation pivotante permettant un accès aisé à tous les composants