Passer au contenu principal

VRV IV sérienbsp;S

Le VRV le plus compact.

Profil bas !

Nos unités à soufflage frontal VRV IV série S sont plus plates et plus compactes que toutes les autres unités VRV, ce qui permet de relever tous les défis imposés par les réglementations et l'esthétique. Intégrant des technologies éco-énergétiques de pointe et connectables à une grande variété d’élégantes unités commerciales et résidentielles, nos unités VRV IV série S constituent une solution totale de climatisation et sont le choix idéal pour les applications dans lesquelles l’espace extérieur est limité.

bg-image
bg-image

Design qui réduit l'encombrement

Avec ses dimensions, l’unité VRV IV série S est l’unité VRV la plus compacte du marché. Avec ses 823 mm, l’unité est suffisamment courte pour pouvoir être installée en allège et est quasiment invisible, ce qui en fait la solution idéale pour les installations sur toit et sur balcon. Le principe de soufflage frontal de l’unité minimise également les turbulences et élimine la nécessité de gaine.

Une large gamme, de nombreuses fonctionnalités

Les unités VRV IV série S ont beau être discrètes, elles se démarquent en ce qui concerne les avantages offerts. Avec une large gamme d’unités à encombrement réduit facilement connectables à une sélection d’élégantes solutions commerciales, le VRV IV série S permet l’obtention d’un climat intérieur parfait avec le confort de la flexibilité et des fonctions standard du VRV IV, telles que la technologie VRT (température variable de réfrigérant).

Économie circulaire

Boucler la boucle : vers une économie circulaire

Les unités VRV IV+ à récupération d’énergie et VRV IV série S sont désormais disponibles avec Allocation Certifiée de Réfrigérant Régénéré. Ces unités réutilisent le réfrigérant existant, ce qui permet d'éviter la production de plus de 150 000 kg de gaz vierge chaque année.