Passer au contenu principal

Combinez les émetteurs de chauffage et de rafraîchissement Daikin avec nos pompes à chaleur pour obtenir l'environnement intérieur le plus confortable. Que vous ayez un système haute température, moyenne température ou hybride, il existe des émetteurs Daikin adaptés à votre logement.

  • Des options adaptées à chaque système de pompe à chaleur
  • Optimise l'efficacité de votre système
  • Bénéficiez d'un système complet et de haute qualité

Découvrez notre émetteur de chaleur et de rafraîchissement

Les ventilo-convecteurs de pompe à chaleur Daikin sont le compagnon idéal de toute pompe à chaleur, combinant chauffage et rafraîchissement en une solution intelligente.
Couple souriant dans une température parfaite

Recommandation de solution

Commençons par notre configurateur de pompes à chaleur, facile à utiliser, pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Votre température idéale à tout moment

Que vous chauffiez une pièce ou l'ensemble de votre logement, profitez d'un confort optimal tout au long de l'année grâce aux émetteurs Daikin

Informations supplémentaires sur les pompes à chaleur

Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.

Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.

Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.

La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.

Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.

Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.

Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.

En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.

Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici

Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.

Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.

D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.

Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.