Ventilo-convecteurs Daikin Altherma
Émetteurs de chaleur et de rafraîchissement
Qu'est-ce qui est inclus ?
Ventilo-convecteurs Daikin Altherma
Émetteurs de chaleur et de rafraîchissement
Avantages
Vous êtes un expert et vous avez un produit précis en tête ?
Consultez notre recherche de produitsÉléments inclus dans cet ensemble
Unité intérieure
Choix d'unités murales, consoles carrossées ou gainables
Service
Profitez d'une tranquillité d'esprit grâce à notre garantie et à notre service après-vente
Infos produits
- Dimensions de la console (hxwxd)
- 601x999/1199/1399x135 mm
- Niveau pression sonore de la console
- 40 - 58 dBA
- Dimensions du mural (hxwxd)
- 335x902/1102/1302x128 mm
- Niveau pression sonore du mural
- 35 - 55 dBA
- Dimensions du gainable (hxwxd)
- 576x725/925/1125 x126 mm
- Niveau pression sonore du gainable
- 35 - 55 dBA (gainables)
- Fonctionnalités
- Chauffage et rafraîchissement
Le compagnon idéal de toute pompe à chaleur
Ce ventilo-convecteur polyvalent peut être parfaitement associé à toutes nos pompes à chaleur air-eau, géothermiques et hybrides.
Ventilo-convecteur de pompe console Daikin Altherma
Avec une profondeur de seulement 135 mm, ce ventilo-convecteur console ultra-mince s'intègre discrètement dans n'importe quelle pièce. L'air frais est automatiquement fourni en cas de besoin grâce au capteur de qualité de l'air intégré.
Venitlo-vonvecteur mural Daikin Altherma
Gagnez de l'espace au sol grâce à cette conception murale élégante et compacte. Ce modèle s'intègre parfaitement dans n'importe quelle logement, grâce à sa profondeur ultra-mince de 128 mm.
Ventilo-convecteur gainable Daikin Altherma
Ce design astucieux s'intègre parfaitement au mur ou au plafond et prend très peu de place. Il existe quatre options de conception différentes pour une installation flexible dans n'importe quel logement.
Visualisez notre ventilo-convecteur dans votre propre intérieur
Vous aimeriez voir une représentation de l'unité intérieure en 3D dans votre propre logement ?
Découvrez notre showroom en ligne ou via la réalité virtuelle
Visitez notre showroom en ligne et visualisez notre ventilo-convecteur dans différentes pièces ou, si vous disposez d'un casque VR, visitez notre centre d'expérience virtuelle en réalité virtuelle