Passer au contenu principal

Systèmes de climatisation éco-énergétique pour le résidentiel

Grâce à nos 90 ans d’expérience dans le domaine de la climatisation, nous sommes en mesure de proposer des solutions ultra confortables, éco-énergétiques et fiables.

bg-image

Technologies éco-énergétiques pour le futur

Nos solutions de rafraîchissement appartiennent à la classe d’efficacité énergétique la plus élevée du marché. Avec l’accent mis sur l’énergie renouvelable et les économies résultant de la mise en œuvre de notre technologie Inverter, vous bénéficiez d’une solution totale qui assure l’obtention d’un confort exceptionnel sans préjudice pour votre facture énergétique. Notre détermination à développer des solutions de conditionnement d’air écologiques garantit pour les unités Daikin des années d'avance sur les normes et la législation.

Les configurations flexibles permettent une compatibilité avec toutes les maisons

Système split

Système split

  • Connexion de 1 unité intérieure à 1 unité extérieure
  • Chauffage ou rafraîchissement d’une pièce
  • Installation aisée
Système multisplit

Système multisplit

  • Possibilité de connexion d'un maximum de 5 unités intérieures à 1 groupe extérieur
  • Chauffage ou rafraîchissement d’un maximum de 5 pièces distinctes
  • Commande individuelle pour chaque pièce

Solutions intégrant notre technologie Inverter exclusive

Notre Inverter est une technologie éco-énergétique qui évite les pertes d’énergie dans les systèmes de climatisation via une régulation efficace de la vitesse du moteur. Au lieu d’augmenter la consommation d’énergie en démarrant et en arrêtant le moteur, l’Inverter règle sa vitesse de façon qu’il fonctionne en continu et plus efficacement. Notre technologie Inverter permet jusqu’à 30 % de réduction de votre consommation.

Systèmes de climatisation intégrant notre technologie Inverter exclusive

Unités et options design primées pour votre intérieur

Les nombreux types d’unités intérieures et d’options de design disponibles nous permettent de créer un système de conditionnement d’air qui se fond complètement dans votre intérieur.

bg-image

Toujours aux commandes

Téléchargez l'application Daikin Online Controller, connectez votre unité Daikin à un réseau WIFI et régulez votre climat intérieur où que vous soyez. C'est aussi simple que cela.

 

Nos systèmes de climatisation les plus populaires

  • Ururu Sarara

    • Solution de premier plan pour le chauffage, le rafraîchissement, l’humidification, la déshumidification, la ventilation et la purification de l’air
    • Unité murale - Étiquette-énergie A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (en option)
  • Stylish

    • Design primé pour le chauffage et le rafraîchissement, disponible en 3 couleurs : design compact et fonctionnel adapté à tous les intérieurs
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)
  • Perfera

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)
  • Daikin Emura

    • Design primé pour le chauffage et le rafraîchissement, disponible en 2 couleurs : élégante finition argent ou blanc cristal mat
    • Unité murale : étiquette-énergie jusqu'à A+++
    • Commande depuis tout lieu via une application (standard)

Daikin élève le confort à un niveau inégalé avec sa gamme Bluevolution. Via l’utilisation d’un nouveau réfrigérant, le R-32, nous pouvons améliorer l’efficacité énergétique jusqu’à A+++ en modes chauffage et rafraîchissement.