Passer au contenu principal

Découvrez comment une pompe à chaleur améliore les note DPE et augmente la valeur de votre bien immobilier

Non seulement les pompes à chaleur améliorent le confort intérieur, mais elles augmentent également la valeur d’un logement. En améliorant le Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) d’un bâtiment, en réduisant les factures d’énergie et en donnant accès aux aides gouvernementales, l’installation d’une pompe à chaleur peut s’avérer un investissement pérenne intelligent pour tout propriétaire ou promoteur français souhaitant accroître l’attrait et la valeur de revente d’un bien immobilier.

Vous cherchez à augmenter la valeur marchande de votre maison / appartement et à sécuriser votre investissement pour l’avenir ? L'installation d’une pompe à chaleur pourrait être l’une des décisions les plus judicieuses que vous puissiez prendre.

Sur le marché immobilier actuel, l’efficacité énergétique n’est plus un simple atout, c’est un véritable facteur décisif. Avec la demande croissante relative à des logements durables et l’évolution des réglementations gouvernementales en France, les pompes à chaleur s’imposent comme l’un des investissements les plus stratégiques qui soient pour les propriétaires.

Augmentez la valeur, réduisez les factures d’énergie

Les logements éco-énergétiques sont très recherchés, et les acheteurs sont prêts à payer plus cher pour les obtenir. L’installation d’une pompe à chaleur améliore considérablement les performances énergétiques de votre habitation, permet la réduction des factures d’énergie et renforce le confort en toute saison. Mais ce n’est pas tout : avec une meilleure étiquette énergétique, votre bien immobilier devient plus attractif pour les acheteurs et les locataires, ce qui permet d’obtenir des prix de vente et de location plus élevés.

Impact prouvé : meilleures notes, meilleurs rendements

Tout bien immobilier mis en vente ou en location en France doit faire l’objet d’un Diagnostic de Performance Énergétique (DPE), c’est-à-dire l’équivalent du certificat de performance énergétique (EPC). Le DPE classe les biens immobiliers de A (les plus performants) à G (les moins performants). Les biens classés F ou G sont soumis à des restrictions strictes : depuis 2023, les augmentations de loyer sont interdites, et à partir de 2025 (classe G) et 2028 (classe F), ils ne pourront plus être loués du tout.

Mais voici la bonne nouvelle : les pompes à chaleur changent réellement la donne.

Dans nos simulations comparatives entre chaudières à gaz traditionnelles et pompes à chaleur, nous avons constaté que le passage à une pompe à chaleur améliore généralement la notation énergétique d’un logement d’au moins une classe. Par exemple, une maison classée G avec une chaudière à gaz pourrait passer en classe F grâce à une pompe à chaleur, ce qui débloquerait son potentiel locatif et protégerait son potentiel commercial.

Qu'est-ce que cela peut signifier pour votre logement ?

  • La valeur des appartements avec une cote énergétique supérieure (A ou B) est de 3 % à 16 % supérieure à celle des appartements classés en catégorie D.
  • Les maisons bénéficient de gains encore plus importants : Valeur de 6 % à 14 % supérieure pour les maisons éco-énergétiques.
  • À l’inverse, les propriétés énergivores (F et G) perdent entre 2 % et 19 % de leur valeur.
  • Pour les propriétaires, cela peut représenter une augmentation de valeur de 700 à 2 100 € pour les appartements et de 1 450 à 2 550 € pour les maisons.

La législation sur les pompes à chaleur gagne du terrain

Les efforts de décarbonation des bâtiments neufs et existants en France sont encadrés par la réglementation RE2020. La RE2020 interdit effectivement le chauffage au gaz dans les maisons individuelles neuves. Dans les logements collectifs neufs, des restrictions sur l’usage exclusif du gaz sont en vigueur depuis 2025. Cela favorise les systèmes d’énergie renouvelable tels que les pompes à chaleur, la biomasse et le solaire.

La subvention phare de la France rend les pompes à chaleur plus accessibles

La France propose une aide financière aux propriétaires via le programme MaPrimeRénov’. Ce programme soutient les travaux d’amélioration énergétique, comme l’isolation, une meilleure ventilation et le passage à des systèmes de chauffage renouvelables (tels que les pompes à chaleur ou les panneaux solaires).

Il est ouvert aux propriétaires occupants, aux propriétaires bailleurs et aux copropriétaires dans des immeubles de plus de 15 ans, et il s’applique aux résidences principales (hors résidences secondaires). Le montant de l’aide varie en fonction de vos revenus et du type de travaux réalisés.

Points clés :

  • Depuis 2023, les chaudières au gaz, même les plus performantes, ne sont plus éligibles aux subventions.
  • Les aides pour l’installation de pompes à chaleur destinées aux ménages à revenus modestes et intermédiaires sont passées de 1 000 € à 2 000 €.
  • Tous les grands projets de rénovation bénéficient désormais d’un service d’accompagnement gratuit (notamment pour les ménages à revenus modestes), afin d’aider dans les démarches administratives et les choix techniques.
  • Un diagnostic énergétique du logement est désormais obligatoire avant de commencer, pour assurer que les habitations les plus énergivores reçoivent l’aide adaptée.
  • Depuis 2024, toutes les demandes d’aide passent par un système unique, ce qui simplifie le processus.
  • La France étend également son réseau de centres locaux de conseil en rénovation de façon à couvrir l’ensemble du territoire d’ici 2025.

Au total, le gouvernement a affecté 5 milliards d’euros à l’amélioration de l’efficacité énergétique des logements.

Sécurisez l’avenir de votre patrimoine immobilier

Investir dans une pompe à chaleur, c’est non seulement réduire vos factures et améliorer votre confort, mais aussi valoriser durablement votre bien immobilier. Si vous envisagez de vendre ou de louer, c’est le moment d’agir. Avec la hausse des coûts de l’énergie et le durcissement des réglementations, une pompe à chaleur peut vous donner l’avantage dont vous avez besoin sur un marché compétitif.

Pour ceux qui souhaitent obtenir un meilleur prix pour leur bien et réduire leur empreinte carbone, le choix d’une pompe à chaleur s’avèrera payant.

Nous avons élaboré un livre blanc détaillé, basé sur des recherches factuelles et des études évaluées par des pairs, explorant de manière approfondie les six avantages clés des pompes à chaleur, y compris leur impact sur la valeur immobilière.

Raisons supplémentaires de choisir une pompe à chaleur