Passer au contenu principal

Production d'eau chaude et chauffage haute efficacité pour le résidentiel

Forts de notre vaste expérience dans le développement de technologies haute efficacité, nos solutions de chauffage et de production d'eau chaude sont alimentées par des sources d’énergie renouvelables traditionnelles.

Pompe à chaleur hybride Daikin - chauffage

Concevez une solution sur mesure

Avec nos solutions personnalisables, nous offrons des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude adaptés sur mesure à votre budget et à vos besoins. Depuis les sources d’énergie renouvelables jusqu’aux sources d’énergie traditionnelles, nous vous aidons à trouver la meilleure solution pour votre habitation.

Tirez parti de différentes sources d’énergie traditionnelles et renouvelables pour générer votre chauffage d’ambiance.

Depuis les systèmes fonctionnant avec de l’énergie renouvelable, telle que l’air, l’eau, l’eau, l’énergie géothermique, l’énergie solaire et les systèmes hybrides (gaz et pompe à chaleur), jusqu’aux systèmes fonctionnant avec des sources traditionnelles, comme le gaz et le mazout.

Pourquoi dépenser quand vous pouvez faire des économies ?

Toutes nos solutions de chauffage et de production d'eau chaude appartiennent aux classes d’efficacité énergétique les plus élevées du marché. Améliorez encore plus votre efficacité énergétique via une connexion à une solution solaire. C'est simple : vous économisez de l’énergie et de l’argent à long terme.

Régulez votre climat intérieur avec Daikin

Régulez votre climat intérieur depuis tout lieu et à tout moment avec notre dispositif intelligent de commande en ligne.

Des solutions durables

La grande variété de sources d’énergie et de combinaisons hybrides que nous proposons vous garantissent de bénéficier chez vous de la solution de chauffage et de production d’eau chaude la plus éco-énergétique possible pour la satisfaction de vos besoins. Les solutions de chauffage Daikin assurent le chauffage et la production d’eau chaude en extrayant de l’énergie d’une variété de ressources renouvelables, notamment l’air, l'eau, le sol et le soleil, ou en optimisant l’efficacité du gaz et du mazout avec la technologie de condensation de Daikin.

Trouvez la solution Daikin parfaite pour votre maison

  • Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma Basse température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques
  • Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma haute température

    • Pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire
    • Système alimenté à 65% par de l’air et à 35% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Possibilité de connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs haute température existants
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement des chaudières anciennes
  • Pompes à chaleur air-air

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 80 % par de l’air et à 20 % par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les constructions écologiques et le remplacement d’anciens systèmes électriques
  • Pompe à chaleur Daikin Altherma hybride

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté par une combinaison optimale d’air, d’électricité et de gaz, en fonction des conditions saisonnières et des prix de l’énergie
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières au gaz
  • Pompe à chaleur Daikin Altherma de production d’eau chaude ECH₂O

    • Pour la production d’eau chaude
    • Système alimenté principalement par l’air et l’énergie solaire
    • Appoint électrique disponible en cas de besoin
    • Solution idéale pour le remplacement de votre ballon d'eau chaude électrique
  • Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma Moyenne température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques
  • Chaudière gaz à condensation

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du gaz
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement de chaudières existantes au gaz 
  • Chaudière fioul à condensation

    • Pour le chauffage et la production d’eau chaude
    • Système alimenté par du fioul
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières fioul
  • Convecteur pour pompe à chaleur Daikin Altherma 3

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Possibilité de combinaison avec un plancher chauffant
    • Peut remplacer des radiateurs obsolètes
    • Combinaison idéale avec les pompes à chaleur
    • Bas niveau sonore 
    • Encombrement réduit

Systèmes de production d'eau chaude

Deux systèmes sont disponibles sur le marché, et il est important d’identifier la solution satisfaisant au mieux vos besoins.

Accumulateur thermique ECH2O

Accumulateur thermique
  • Compatible avec tout type de système de chauffage
  • Eau chaude sûre et renouvelée grâce au ballon d'eau chaude antilégionelles
  • Connexion de panneaux solaires pour chauffer l’eau qui est ensuite stockée en vue de son utilisation ultérieure
  • Système prêt pour une intégration à des réseaux intelligents (« smart-grid-ready ») pour la production et le stockage de l’eau chaude pendant les périodes à tarif « heures creuses »

Ballon d'eau chaude sanitaire

Ballon d'eau chaude sanitaire
  • Réduction maximale des déperditions thermiques grâce à l’isolation haute qualité
  • À intervalles calculés, l'unité intérieure peut chauffer l'eau jusqu'à 60 °C pour éviter le risque de développement des bactéries
  • Efficace montée en température de 10 °C à 50 °C en 60 minutes seulement
  • Disponible en tant que solution intégrée avec une pompe à chaleur, un chauffe-eau au gaz ou un ballon distinct

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont ont besoin vos chauffe-eau et pompes à chaleur de production d'eau chaude. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos systèmes solaires de production d'eau chaude sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un système pressurisé ou un système non pressurisé de production d’eau chaude.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité