Passer au contenu principal

Pompe à chaleur chauffe-eau Daikin Altherma ECH2O

Utilisez de l’énergie renouvelable pour assurer la production d'eau chaude sanitaire dans votre habitation.

Domestic hot water heat pump

The Domestic hot water heat pump uses outdoor air to heat your hot water supply. Unlike standard air-to-water heat pumps, this particular heat pump only provides domestic hot water for showers and sinks. This system is an ideal choice for homes with or without space heating (radiators/heat pump convectors).

Installation du chauffe-eau thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire
Installation du chauffe-eau thermodynamique pour la production d’eau chaude sanitaire

Installation aisée

Compacte et dotée de commandes accessibles, notre pompe à chaleur de production d'eau chaude est d’installation et d’entretien aisés.

Efficacité énergétique de la pompe à chaleur Daikin Altherma de production d’eau chaude sanitaire
Efficacité énergétique de la pompe à chaleur Daikin Altherma de production d’eau chaude sanitaire

Efficacité énergétique

Notre pompe à chaleur de production d'eau chaude extrait l’énergie renouvelable présente dans l’air extérieur. Pour des économies d’énergie supplémentaires, connectez votre unité à des panneaux solaires pour atteindre une efficacité A+++.

Augmentez votre efficacité énergétique et vos économies

La pompe à chaleur de production d'eau chaude sanitaire ECH2O de Daikin combine de façon parfaite notre technologie phare pompe à chaleur à un ballon hautes performances de stockage d’eau chaude pour permettre l’obtention d’une consommation électrique 3 fois inférieure à celle des chauffe-eau traditionnels. Les utilisateurs peuvent également connecter un système solaire pour bénéficier d'une efficacité énergétique optimale et réaliser d’importantes économies.

Efficacité maximale

Le ballon de stockage d’eau chaude est conçu pour optimiser l’efficacité de la production d’eau chaude :

  • Le chauffe-eau est complètement isolé à l'aide de couches multiples de mousse de polyuréthane
  • Un échangeur de chaleur en acier inoxydable de 29 litres est installé sur toute la longueur du ballon.
  • Assure le chauffage de l'eau à tous les niveaux.

Économies d'énergie

La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un ballon de stockage d’eau chaude vous permet de réaliser les économies suivantes :

  • Jusqu’à 70 % de réduction de l’électricité nécessaire pour la production de l’eau chaude sanitaire (par rapport à un chauffe-eau classique).
  • Production quasi-instantanée d’eau chaude, sans nécessité d’électricité supplémentaire pour le cycle de désinfection de l'eau.

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre pompe à chaleur de production d’eau chaude. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité