Passer au contenu principal

Chaudières à condensation au fioul

Cette technologie innovante vous assure un chauffage fiable et éco-énergétique.

Chaudières au mazout - Chauffage
Chaudières au mazout - Chauffage

Chauffage

Développée avec notre technologie brevetée TWINTEC et dotée d’un corps sphérique, notre chaudière fioul à condensation est facile à entretenir et chauffe efficacement votre maison

Chaudières au mazout - Eau chaude en option
Chaudières au mazout - Eau chaude en option

Eau chaude en option

Produisez votre eau chaude avec de l'énergie solaire ou réutilisez l’énergie du chauffage d’ambiance pour produire votre eau chaude avec un ballon d’eau chaude sanitaire ou un accumulateur thermique ECH20.

Design innovant

Design innovant - Chaudières à condensation au mazout

Chaudières au fioul haute efficacité

L’avenir du chauffage au fioul se trouve dans les solutions bio, et nos chaudières fioul à condensation ROTEX sont compatibles bio-fioul, ce qui signifie qu’elles sont conçues pour fonctionner avec du bio-fioul ou du fioul avec des constituants biogéniques.

Combinez votre chaudière fioul à condensation à une assistance solaire pour augmenter vos économies lors de la production d'eau chaude

Chaudières haute efficacité au mazout compatibles bio-fioul
bg-image

Économies pour la production d’eau chaude grâce à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont a besoin votre chauffe-eau. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Chauffe-eau solaire non pressurisé

Chauffe-eau solaire non pressurisé
  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Chauffe-eau solaire pressurisé

Chauffe-eau solaire pressurisé
  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité

Installation aisée et abordable

En raison de la faible quantité de pièces à monter et de leur installation aisée, nos chaudières fioul à condensation sont idéales pour les projets de rénovation et le remplacement des vieilles chaudières au fioul. Chaque chaudière compacte est parfaitement compatible avec votre tuyauterie et vos radiateurs actuels.

bg-image