Passer au contenu principal

Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma Basse température

Votre solution éco-énergétique de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude

Air-eau basse température - Chauffage
Air-eau basse température - Chauffage

Chauffage

Les pompes à chaleur extraient l’énergie thermique présente dans l’air extérieur, faisant ainsi du chauffage de votre maison un processus éco-énergétique

Air-eau basse température - Rafraîchissement
Air-eau basse température - Rafraîchissement

Rafraîchissement

Grâce à leur alimentation via des sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur rafraîchissent votre maison sans consommer de grandes quantités d’énergie.

Pompe à chaleur air-eau - production d'eau chaude
Pompe à chaleur air-eau - production d'eau chaude

Eau chaude

La combinaison d’une pompe à chaleur et d’un ballon d’eau chaude sanitaire permet de produire suffisamment d’eau chaude pour vous et votre famille avec une efficacité élevée.

Pompe à chaleur air-eau - appoint solaire
Pompe à chaleur air-eau - appoint solaire

Appoint solaire

L'appoint solaire proposé en option constitue une source d’énergie gratuite qui peut permettre de produire jusqu’à 70nbsp; de l'eau chaude sanitaire.

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur régule la température en transférant l’énergie thermique. Trois éléments essentiels composent une pompe à chaleur : l’unité extérieure (évaporateur), la ou les unités intérieures (condenseur) et le réfrigérant. Le réfrigérant transfère la chaleur en circulant entre les unités extérieure et intérieures.

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur
  • L’évaporateur extrait l’énergie de la source renouvelable (air, eau, géothermique ou solaire) en forçant la transformation du liquide en gaz.
  • Le compresseur comprime le gaz, ce qui fait monter sa température.
  • Le condenseur fait passer l’énergie thermique du gaz jusqu’au système de chauffage, puis le gaz retourne à l’état liquide.
  • La vanne de détente abaisse la pression du réfrigérant, ce qui provoque son évaporation. Un nouveau cycle commence alors.

Ce cycle est tout simplement inversé pour le rafraîchissement d’ambiance.

Une adaptation parfaite aux nouvelles constructions

Les pompes à chaleur air-eau basse température de Daikin sont le choix idéal pour les nouvelles habitations ou constructions. En cas de combinaison avec un système de chauffage par le sol ou des radiateurs basse température, l’énergie nécessaire pour chauffer votre maison est moins importante. Conçues en Europe pour l’Europe, nos pompes à chaleur air-eau sont adaptées à tous les climats européens tout au long de l’année.

Système alimenté par de l’énergie renouvelable

En extrayant de l’énergie renouvelable de l’air, nos pompes à chaleur Daikin Altherma Basse température chauffent et rafraîchissent votre maison et produisent de l’eau chaude de façon durable.

  • Système alimenté à 75 % par de l’énergie renouvelable extraite de l’air et à 25 % par de l’électricité
  • Étiquette-énergie A+++ pour son chauffage d'ambiance
  • Combinez votre pompe à chaleur à un appoint solaire pour augmenter vos économies lors de la production d'eau chaude

Économies pour la production d’eau chaude grâce au recours à l’énergie solaire

Réduisez vos coûts énergétiques en tirant parti de l’énergie renouvelable issue du soleil. Nos panneaux solaires sont faciles à installer et produisent jusqu’à 70 % de l’énergie dont ont besoin vos chauffe-eau thermodynamiques et vos chaudières. Disponibles pour tous les types de bâtiments, nos chauffe-eau solaires sont adaptés aux petites et aux grandes maisons. Choisissez entre un chauffe-eau pressurisé ou un chauffe-eau non pressurisé.

Accumulateur thermique ECH2O non pressurisé

  • Solution idéale pour les nouvelles constructions
  • Performances énergétiques supérieures à celles des systèmes pressurisés
  • Connexion verticale directe nécessaire entre le ballon d'eau chaude et les collecteurs solaires
  • En l’absence de soleil, le système se vidange automatiquement pour éviter le risque de gel de tuyauterie

Accumulateur thermique ECH2O pressurisé

  • Solution idéale pour les projets de rénovation et les constructions existantes
  • Possibilité d'utilisation d’une tuyauterie cintrée pour la connexion du ballon d'eau chaude et des collecteurs solaires
  • Remplissage avec de l'eau et de l’antigel pour éviter le risque de gel de la tuyauterie
  • Le système est pressurisé et scellé pour votre sécurité
bg-image

Toujours aux commandes

Téléchargez notre application Daikin Online Controller, connectez votre unité à un réseau WiFi et piloter votre climat intérieur depuis tout lieu. C'est aussi simple que cela.

Compatibilité avec une variété d’émetteurs

Les systèmes pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma sont compatibles avec toute une variété d’émetteurs de chaleur et de fraîcheur. Vous pouvez ainsi sélectionner la combinaison idéale pour votre intérieur.