Passer au contenu principal

Purifiez et rafraîchissez l'air, en créant un logement sain pour vous et votre famille grâce à notre gamme de purificateurs d'air innovants

  • Un air pur pour votre logement
    icône d'un filtre filtrant les particules en suspension dans l'air
  • Durée de vie des filtres de 10 ans, la plus longue du marché
    Icône d'un calendrier
  • Super silencieux - vous oublierez sa présence
  • Certifié efficace et efficient

Découvrez nos purificateurs d'air les plus populaires

Vous avez besoin d'un purificateur d'air compact et performant ? Le MC30Y, très silencieux, est efficace jusqu'à 46m².
Le MCK55W garantit un air sain dans votre logement, en purifiant et humidifiant les pièces allant jusqu'à 82 m²
Le MC55W garantit un air sain dans votre logement, en purifiant les pièces jusqu'à 82 m²
Couleurs disponibles
Le Daikin MCK70Z, doté d'une connexion Wi-Fi, vous offre un air sain et une humidité optimale, en purifiant les grands espaces allant jusqu'à 96 m².
Le Daikin MC80Z, doté d'une connexion Wi-Fi, assure l'obtention d'un air sain dans les grands espaces avec une superficie allant jusqu'à 124 m².

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Découvrez la qualité de l'air extérieur de votre ville

Grâce à notre partenariat avec BreezoMeter, nous pouvons vous aider à en savoir plus sur la qualité de l'air autour de votre logement

Puissant contre la poussière, les bactéries et les virus

Grâce à notre partenariat avec des institutions renommées, nous savons que nos purificateurs d'air sont efficaces contre différents types de bactéries et de virus

Informations supplémentaires sur les purificateurs d'air

Quelle est la fonction d’un purificateur d'air ?

Un purificateur d'air peut éliminer les polluants, les allergènes et autres contaminants de l'air. Grâce à une combinaison de technologies telles que les filtres électrostatiques HEPA, les filtres à charbon actif et les ioniseurs, les purificateurs d'air permettent de capturer et de neutraliser les polluants, rendant ainsi l'air que vous respirez nettement plus propre.

Les 5 avantages de l'utilisation d'un purificateur d'air

L'installation d'un purificateur d'air chez vous ou au bureau présente de nombreux avantages :

- Améliore la qualité de l'air ambiant en éliminant les polluants tels que la poussière, les pollens, les squames d'animaux, les spores de moisissures et la fumée.

- Réduit les symptômes d’allergies et d'asthme en éliminant les allergènes de l'air.

- Réduit les odeurs telles que la fumée, les odeurs de cuisine et les produits chimiques grâce à l'utilisation de filtres à charbon actif et d'autres technologies de purification.

- L'amélioration du sommeil est l'un des principaux avantages d'un purificateur d'air. Il crée un environnement de sommeil plus propre et plus confortable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.

- Crée un espace de vie ou de travail plus confortable et plus agréable en éliminant les polluants et les allergènes de l'air.

Sept signes indiquent que votre logement ou votre bureau pourrait tirer les avantages d'un purificateur d'air :

  • Des symptômes tels que les maux de tête, les éternuements ou la toux peuvent être liés à une mauvaise qualité de l'air.
  • Une accumulation de poussière, de moisissures ou d'autres polluants visibles autour de votre logement
  • Particules de poussière provenant d'un logement ou d'un bureau récemment rénové ou d'un nouveau mobilier
  • Odeurs désagréables telles que la fumée, les produits chimiques de cuisson ou de nettoyage ou l'odeur de feu de cheminée
  • Nécessité de soulager les allergies ou l'asthme
  • Niveaux élevés de pollution de l'air dans un environnement à forte densité urbaine
  • Nécessité d'éliminer les squames d'animaux et autres allergènes de l'air ambiant

Les purificateurs d'air Daikin sont équipés de filtres électrostatiques HEPA à haute efficacité, conçus pour éliminer de l'air 99,97 % des particules d'une taille inférieure à 0,3 micron, y compris les allergènes courants tels que la poussière, les pollens et les squames d'animaux domestiques.

L'élimination de ces petites particules et des allergènes améliorera la qualité de l'air et réduira les symptômes d’allergies et d’asthme.

Les purificateurs d'air peuvent filtrer l'odeur de la fumée et les particules nocives des cigarettes en utilisant une combinaison de technologies telles que les filtres électrostatiques HEPA à haute efficacité et les filtres à charbon actif.

Les filtres absorbeurs de particules à haute efficacité sont conçus pour éliminer de l'air 99,97 % des particules d'une taille inférieure à 0,3 micron, y compris la fumée, le goudron et la nicotine. Les purificateurs d'air équipés de filtres anti-odeurs éliminent les composés organiques volatils (COV) tels que les odeurs de fumée et les produits chimiques de l'air en les absorbant et en les neutralisant.

Si vous choisissez un purificateur d'air pour des raisons de santé et pour éliminer la fumée, recherchez un filtre HEPA et l’indice CADR (Clean Air Delivery Rate). Plus l'indice est élevé, plus le purificateur d'air est efficace pour éliminer la fumée, la poussière et le pollen de l'air.

La filtration HEPA est un système de filtre à particules à haute efficacité conçu pour retenir les fines particules de poussière. Selon les recherches, elle retient 99 % des particules de taille comprise entre 0,1 μm et 2,5 μm.

Quel est le principe de fonctionnement du filtre HEPA ?

Le filtre HEPA électrostatique Daikin collecte efficacement la poussière en utilisant les forces électrostatiques, il n'a donc pas tendance à se boucher.

Quels sont les avantages d’un purificateur d'air HEPA ?

Un purificateur d'air avec filtration HEPA peut purifier une plus grande quantité d'air.

Contrairement à certains filtres qui utilisent des mailles fines, le filtre HEPA ne se bouche pas avec la poussière, mais peut collecter des particules plus petites.

Parmi ses nombreux avantages, le purificateur d'air HEPA offre une meilleure qualité de l'air puisqu'il élimine un large éventail de polluants et d'allergènes et peut réduire les symptômes d’allergies et d'asthme.

Les filtres HEPA durent généralement plus longtemps que les autres types de filtres, ce qui en fait une option rentable à long terme. Le filtre Daikin a une durée de vie de 10 ans.