Passer au contenu principal

Chauffage, rafraîchissement et production d'eau chaude pour votre nouvelle maison

La construction d’une nouvelle maison est excitante, mais peut être une lourde tâche. Laissez-nous vous aider avec des conseils pour sélectionner la solution de conditionnement de l’air idéale pour votre future maison !

Liste de contrôle pour la construction d’une nouvelle maison

De nombreuses choses sont à prendre en compte lors de la sélection d’une solution de climatisation ou d’une pompe à chaleur pour votre nouvelle maison. Vous avez de nombreuses questions à vous poser avant de vous mettre au travail avec votre architecte ou votre expert-conseil en bâtiment. Nous avons divisé ces questions importantes en 3 catégories principales, à savoir vos besoins, votre maison et votre futur.

Vos besoins

  • Recherchez-vous une solution de chauffage, de rafraîchissement, de production d’eau chaude, ou une solution totale ?
  • Sur quel type d’énergie renouvelable pouvez-vous compter ?
  • Existe-t-il des réglementations ou des programmes d’incitations gouvernementaux pour la promotion de solutions plus éco-énergétiques ?

Résidentiel

  • Quelles sources d’énergie traditionnelles seront raccordées à votre maison ?
  • Combien de pièces devez-vous chauffer et rafraîchir ?
  • Préférez-vous une installation intérieure ou extérieure ?
  • Avez-vous une préférence pour des émetteurs muraux, des radiateurs rayonnants ou des unités invisibles ?

Votre futur

  • Comptez-vous agrandir votre famille ? Y aura-t-il des changements importants en matière de chauffage, de rafraîchissement ou de consommation d’eau chaude ?
  • Quelle est, pour vous, l’importance de votre empreinte carbone ? Voulez-vous intégrer des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie solaire ?
  • Êtes-vous prêt à investir un peu plus maintenant pour économiser beaucoup sur vos factures énergétiques futures ?

Réduisez l’impact environnemental de votre maison

Les sources d’énergie renouvelables, telles que l’air, la terre et le soleil, sont jusqu’à 5 fois plus efficaces que les sources d’énergie traditionnelles, comme le gaz, le mazout et l’électricité pure. Solution 100 % durable, hybride ou traditionnelle : quelle que soit votre préférence, nous proposons toute une gamme de solutions respectueuses de l’environnement qui vous permettront de réduire vos factures énergétiques.

bg-image

Sélection de la source d’énergie appropriée pour votre nouvelle maison

Chaque maison est différente et a des besoins différents. Nous proposons toute une variété de solutions de chauffage, de rafraîchissement et de production d'eau chaude pour votre nouvelle construction. Étudiez toutes vos options avant de décider quelle solution est la meilleure pour vous.

  • Pompe à chaleur air-eau basse température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques
  • Pompe à chaleur air-air

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 80 % par de l’air et à 20 % par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les constructions écologiques et le remplacement d’anciens systèmes électriques
  • Chauffe-eau avec appoint solaire

    • Pour la production d’eau chaude
    • Système alimenté principalement par l’air et l’énergie solaire
    • Appoint électrique disponible en cas de besoin
    • Solution idéale pour le remplacement de votre ballon d'eau chaude électrique
  • Pompe à chaleur air-eau moyenne température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75% par de l’air et à 25% par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques