Passer au contenu principal

Chauffage durable avec les pompes à chaleur Daikin

Nos pompes à chaleur fonctionnent avec diverses sources d’énergie et des combinaisons hybrides qui sont jusqu’à quatre fois plus efficaces que les solutions de chauffage classiques.

Pompe à chaleur Daikin
Pompe à chaleur Daikin

Énergie renouvelable

Avec un fonctionnement reposant à 75 % sur l’utilisation d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur Daikin augmentent fortement vos économies d’énergie et réduisent votre empreinte carbone.
Utilisez des sources d’énergie renouvelables, à savoir l’air, l’eau, le soleil, pour votre chauffage et réalisez des économies d'énergie.

Pompe à chaleur géothermique Daikin
Pompe à chaleur géothermique Daikin

Développement en Europe

Avec notre Centre de développement européen, nous développons des solutions de chauffage en Europe pour l’Europe.

Votre solution de chauffage Daikin a été conçue spécifiquement pour répondre à la variété de climats rencontrés en Europe. En fonction de certaines zones climatiques, nos solutions peuvent fonctionner parfaitement avec des températures jusqu’à -25 °C.

Application pompe à chaleur résidentielle Daikin
Application pompe à chaleur résidentielle Daikin

Pour tout type d’application

Les pompes à chaleur Daikin sont des solutions éco-énergétiques idéalement adaptées à tous les types de résidences / bâtiments

  • Espaces résidentiels, commerciaux et industriels
  • Bâtiments et maisons basse énergie
  • Constructions neuves ou grandes rénovations
  • Petites rénovations sans remplacement des radiateurs ou de tuyauterie existant(e)s
  • Solutions bivalentes combinant votre système de chauffage actuel à un système Daikin

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur

Une pompe à chaleur régule la température en transférant l’énergie thermique. Trois éléments essentiels composent une pompe à chaleur : l’unité extérieure (évaporateur), la ou les unités intérieures (condenseur) et le réfrigérant. Le réfrigérant transfère la chaleur en circulant entre les unités extérieure et intérieures.

Principe de fonctionnement d’une pompe à chaleur
  • L’évaporateur extrait l’énergie de la source renouvelable (air, eau, géothermique ou solaire) en forçant la transformation du liquide en gaz.
  • Le compresseur comprime le gaz, ce qui fait monter sa température.
  • Le condenseur fait passer l’énergie thermique du gaz jusqu’au système de chauffage, puis le gaz retourne à l’état liquide.
  • La vanne de détente abaisse la pression du réfrigérant, ce qui provoque son évaporation. Un nouveau cycle commence alors.

Ce cycle est tout simplement inversé pour le rafraîchissement d’ambiance.

Sources d’énergie renouvelable

  • Air-air

    • Pour le chauffage et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 80 % par de l’air et à 20 % par de l’électricité
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions, les constructions écologiques et le remplacement d’anciens systèmes de chauffage électriques
  • Air-eau basse température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et, en option, le rafraîchissement
    • Système alimenté à 75 % par de l’air et à 25 % par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Solution idéale pour les nouvelles constructions et les constructions écologiques
  • Air-eau haute température

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté à 65 % par de l’air et à 35 % par de l’électricité
    • Appoint solaire en option
    • Possibilité de connexion à un système de tuyauterie et à des radiateurs haute température existants
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement des chaudières anciennes
  • Hybride

    • Pour le chauffage, la production d'eau chaude et le rafraîchissement
    • Système alimenté par une combinaison optimale d’air, d’électricité et de gaz, en fonction des conditions saisonnières et des prix de l’énergie
    • Solution idéale pour les projets de rénovation et le remplacement d’anciennes chaudières au gaz

Chauffage pour tout type de construction

Que vous soyez propriétaire, commerçant ou gérant d’hôtel, vous n’aurez jamais à sacrifier le confort pour l’efficacité énergétique avec les pompes à chaleur Daikin. Commencez votre projet avec nous en sélectionnant votre type de bâtiment.