Passer au contenu principal

Des solutions globales de conditionnement de l'air

Les solutions de climatisation / chauffage Daikin sont la garantie d’un séjour confortable pour vos clients et de coûts d’exploitation réduits pour vous.

Un bon design passe inaperçu
Un bon design passe inaperçu

Un bon design passe inaperçu

Les nombreuses options de design disponibles nous permettent de travailler avec vous pour créer un système de climatisation qui se fond complètement dans votre intérieur et offre un confort discret à vos clients.

Commandes intelligentes
Commandes intelligentes

Un contrôle complet pour vous et vos clients

Avec l’intégration du système de gestion des établissements PMS Oracle Opera et de notre système de gestion des activités BMS, nous vous offrons une maîtrise totale de la consommation énergétique de votre hôtel et permettons à vos clients de réguler individuellement leur confort.

Réduisez vos frais généraux
Réduisez vos frais généraux

Réduisez vos frais généraux

L’utilisation d’énergie renouvelable et de l'efficace technologie de récupération d’énergie vous permet de réduire fortement vos coûts d’exploitation et d’optimiser votre retour sur investissement.

bg-image

Télécommande câblée Madoka

Une commande entièrement retravaillée pour améliorer l’expérience de l’utilisateur. Les fonctions pour application hôtelière incluent :

  • Économies d'énergie grâce à la carte-clé, au contact fenêtre et à la limitation du point de consigne
  • La fonction flexible de réduction progressive de la puissance veille à ce que la température ambiante reste dans des limites confortables pour garantir le confort des clients
  • Interface d'utilisation aisée
Prix iF DESIGN AWARD

Cartes clés à connexion intelligente

Notre système exclusif de gestion de cartes clés à connexion intelligente réduit vos coûts énergétiques sans compromettre le confort de vos clients. Lorsque les clients pénètrent dans leur chambre d’hôtel ou la quitte, ou lorsqu’ils ouvrent et ferment leurs fenêtres, les cartes-clés intelligentes communiquent automatiquement avec vos unités Daikin pour désactiver la climatisation ou le chauffage.

Cartes clés à connexion intelligente

Technologie autonettoyante unique 

Nos unités de débit circulaire et de plafond dissimulé ont des filtres optionnels de nettoyage automatique qui augmentent l'efficacité, le confort et la fiabilité pour vos clients, ce qui maximise la satisfaction du client.

Interface hôtelière connectant les systèmes CVC Daikin aux systèmes Oracle Fidelio

Exemple du système de gestion des établissements (PMS) pour hôtel
  • Poussée automatisée des réglages de l’unité intérieure basée sur le système PMS Opera Commandes d’enregistrement et de départ
    • Amélioration de l’expérience du client à l’hôtel grâce au préchauffage / prérafraîchissement des chambres réservées
    • Économie d’énergie grâce à la possibilité de limiter la température de consigne
  • Interface conviviale qui facilite les interventions de la réception dans les hôtels, centres de conférence...

Une solution complète pour le conditionnement de l’air dans votre hôtel

Depuis les solutions de chauffage et de climatisation personnalisées jusqu’aux systèmes de gestion éco-énergétiques, nous vous proposons des solutions de conditionnement de l’air pour vos chambres, vos salles de conférence, vos restaurants et vos installations de bien-être. Découvrez plus en détail les options disponibles pour votre hôtel.

Depuis les chambres d’hôtes jusqu’aux grands complexes hôteliers

Quelle que soit l’envergure de votre projet, notre catalogue de solutions de chauffage et de rafraîchissement/refroidissement contient la solution idéalement adaptée à votre hôtel. Trouvez la solution parfaite en sélectionnant vos besoins ou la taille de votre hôtel.

  • Chambres d’hôtes et petits hôtels

    Sky Air

    • Pour la satisfaction de vos besoins essentiels de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les petits espaces
    • Commandes distinctes pour chaque unité
  • Hôtels de taille moyenne

    VRV

    • L’installation flexible satisfait tous vos besoins de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les espaces de taille moyenne à réduite
    • Commandez vos unités de façon centralisée ou individuelle
  • Grands hôtels et complexes hôteliers

    Groupes d'eau glacée et équipement de traitement de l’air

    • Satisfaction de tous vos besoins de conditionnement de l’air
    • Solution idéale pour les espaces de taille moyenne et les grands espaces
    • Système géré de façon centralisée
  • Réfrigération pour les restaurants et cuisines des hôtels

    Réfrigération

    • Solutions pour applications de réfrigération de petite à grande envergure
    • Les conceptions flexibles conviennent à tous les types de bâtiments
    • Augmentation des économies réalisées grâce aux technologies de récupération d’énergie et Inverter
  • Eau chaude pour les centres de fitness et spas des hôtels

    Daikin Altherma Flex Type

    • Production efficace de grands volumes d’eau chaude
    • Production d’eau chaude mettant en œuvre la récupération d’énergie
  • Air frais pour les salles de conférence et les salles de bal

    Unités de ventilation et de traitement de l'air

    • Solutions idéales pour les espaces moyens et les grands espaces
    • Apport d’air frais et sain
    • Compatibles avec toutes les solutions Daikin mettant en œuvre notre système de climatisation

Réalisez des économies d'énergie

  • Contrôlez jusqu’à 70 % de la consommation d’énergie totale de votre hôtel
  • Utilisez de l’énergie renouvelable pour générer du chauffage et produire de l’eau chaude
  • La carte-clé intelligente désactive automatiquement le chauffage et la climatisation lorsqu’un client quitte la pièce ou ouvre la fenêtre
  • Le dispositif intelligent Touch Manager vous offre une maîtrise totale de votre consommation d’énergie en vous aidant à gérer et à optimiser votre utilisation d’énergie
Réalisez des économies d'énergie
bg-image

Exemple de Porta Fira

Découvrez comment nous avons fourni une solution sur mesure à cet hôtel gratte-ciel qui utilise à la fois des pompes à chaleur air/air et des refroidisseurs air/eau.

    Exemple The Bloomsbury Hotel

    Découvrez comment nous avons aidé l’établissement The Bloomsbury Hotel à réduire sa consommation d’énergie, à diminuer de 30 % ses émissions de CO2 et à améliorer le niveau de confort de sa clientèle en optimisant la régulation climatique.

      bg-image
      bg-image

      Exemple Van der Valk

      Découvrez comment nous avons élaboré un système intégré répondant aux besoins de chaque espace de l’hôtel Van der Valk tout en réduisant l’ensemble des répercussions sur l’environnement.

        Exemple The Post Hotel

        Découvrez comment notre système VRV apporte à l’établissement The Post Hotel une technologie éco-énergétique et un grand confort sans pour autant nuire à l’atmosphère authentique du bâtiment.

          bg-image
          bg-image

          Étude de cas Hôtel de centre-ville

          Apprenez comment nos groupes d'eau glacée haute efficacité et silencieux assurent un rafraîchissement de confort dans cet hôtel de Londres.

            Étude de cas Suites de l'hôtel Samrya 44

            Découvrez comment Daikin a mis à niveau le système de production d'eau glacée partiellement installé de la tour résidentielle vers un système fiable sans affecter les conditions de conception du site.

              bg-image
              bg-image

              Nous sommes là pour vous !

              Un système de CVCA bien entretenu ajoute de la valeur et une continuité. Via la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prolonger la durée de vie utile de votre installation, vous assurez à vos clients une expérience satisfaisante et mémorable.