Pompes à chaleur air/eau : Une solution pour toutes les configurations
- Pompes à chaleur air/eau basse température
- Pompes à chaleur air/eau haute température
- Pompes à chaleur air/eau à moyenne température
Pompes à chaleur air/eau basse température
Les pompes à chaleur basse température Daikin Altherma peuvent être utilisées pour chauffer, rafraîchir et fournir de l'eau chaude sanitaire de manière efficace dans les nouvelles constructions.
Pompes à chaleur air/eau haute température
Remplacez facilement votre ancien système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire par nos pompes à chaleur haute température Daikin Altherma à haute efficacité énergétique.
Pompes à chaleur air/eau à moyenne température
Les pompes à chaleur air/eau à moyenne température remplacent idéalement vos anciennes chaudières à gaz et offrent une solution renouvelable pour le chauffage, le rafraîchissement et la production d'eau chaude sanitaire
Découvrez nos modèles les plus populaires
Comparer les modèles (1)
Comparer les modèles
Coloris
Coloris
Résumé
Fonctionnalités
Fonctionnalités
Dimensions (hxwxd)
Dimensions (hxwxd)
Niveau pression sonore (unité extérieure)
Niveau pression sonore (unité extérieure)
Label énergétique chauffage (kW)
Label énergétique chauffage (kW)
Température eau chaude sanitaire
Température eau chaude sanitaire
Fonctionnement
Fonctionnement
Comparez nos modèles
Observer et comprendre
Installez-vous confortablement et découvrez tout ce que vous devez savoir sur nos solutions grâce à ces histoires, soigneusement sélectionnées pour vous.
Pour en savoir plus
Oui, les pompes à chaleur peuvent être raccordées à des radiateurs anciens ou nouveaux.
Si vous avez déjà des radiateurs dans votre logement, les pompes à chaleur moyenne, haute température ou hybrides (si vous remplacez une chaudière à gaz) peuvent facilement s'y raccorder et utiliser la tuyauterie existante sans nécessité de remplacer les radiateurs ou d'effectuer des travaux supplémentaires.
Bien évidemment, tout cela doit être validé par l'installateur qui s'occupera de votre projet.
La durée de vie d'une pompe à chaleur est généralement comprise entre 15 et 20 ans, mais cela dépend d'un certain nombre de facteurs. Par exemple, l’entretien. Bien que les pompes à chaleur soient une solution nécessitant peu d'entretien, un contrôle annuel effectué par votre installateur ou votre partenaire de service permettra de maximiser leur durée de vie.
Oui, les pompes à chaleur peuvent être utilisées pour le rafraîchissement, mais cela dépend de vos types d'émetteurs.
Par exemple, l'émetteur idéal pour rafraîchir avec des pompes à chaleur basse, moyenne ou haute température est un convecteur de pompe à chaleur (également connu sous le nom de ventilo-convecteur). Son fonctionnement est similaire à celui d'un radiateur traditionnel, avec l'avantage supplémentaire qu'il peut à la fois chauffer et rafraîchir une pièce.
Certaines pompes à chaleur hybrides peuvent être raccordées à des pompes à chaleur air/air (également appelées climatiseurs) qui constituent une autre solution de chauffage et de rafraîchissement très répandue.
La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.
Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.
Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.
Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.
Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.
Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.
En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.
Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici
Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.
Le prix de l'installation varie en fonction du type de pompe à chaleur choisi et de la région dans laquelle vous vivez.
D'autres facteurs peuvent influencer le prix, tels que les travaux de rénovation ou de construction supplémentaires (comme l'isolation) qui doivent être effectués, ainsi que l'installateur. Les prix varient d'un installateur à l'autre en fonction de leur expertise et de leur expérience.
Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.
En savoir plus
Nous avons sélectionné quelques articles informatifs et inspirants sur la façon dont Daikin peut vous aider