Passer au contenu principal

Infos produits

Fonctionnalités
chauffage et rafraîchissement
Dimensions (hxwxd)
840x440x390 mm
Niveau pression sonore (unité extérieure)
41 dBA - 47.1 dBA
Label énergétique chauffage (kW)
jusqu’à A+++
Température eau chaude sanitaire
jusqu'à un maximum de 65°C
Fonctionnement
jusqu'à un minimum de -28 °C

Idéale pour le remplacement des chaudières

Ne dépendant pas du gaz, la Daikin Altherma 3 H MT W fonctionne avec des émetteurs plus anciens et modernes pour une gestion complète du rafraîchissement et du chauffage en un seul système et peut se connecter à un ballon d'eau chaude domestique pour la production d'eau chaude

Mère et fille lisant un livre sur le canapé, profitant d'un climat intérieur parfait

Gestion du chauffage; du rafraîchissement, où que vous soyez

L’application Daikin Onecta vous permet de gérer votre unité depuis votre smartphone ou votre tablette, ce qui vous permet de créer des programmes, de suivre votre utilisation, d’être plus efficace et d’économiser de l'argent

Pour en savoir plus

Vous pouvez obtenir des conseils sur le type de pompe à chaleur le mieux adapté à votre logement auprès d'un installateur Daikin, du personnel de la boutique du fabricant, ou consulter notre configurateur de solutions résidentielles.

La plupart des pompes à chaleur sont généralement équipées d'une unité intérieure et d'un groupe extérieur. Chaque appareil produit un son lorsqu'il fonctionne. Ce son est généralement mesuré en dBA et ces niveaux s'échelonnent de 0 dBA à 140 dBA.

Si vous examinez les niveaux sonores, vous verrez également des spécifications concernant le niveau de puissance acoustique et le niveau de pression acoustique.

Le niveau de puissance acoustique est le niveau sonore mesuré directement à la source.

Le niveau de pression acoustique est celui mesuré à une distance donnée (généralement de 1,5 à 2 mètres) de la source.

Les unités intérieures des pompes à chaleur Daikin produisent généralement un niveau de pression acoustique d'environ 30 dBA, ce qui correspond au bruit de chuchotement d'une personne.

Les groupes extérieurs, qui existent dans une plus grande variété de tailles, ont des niveaux de pression acoustique compris entre 40 dBA et 62 dBA, ce qui est comparable respectivement au chant des oiseaux et à une conversation entre personnes.

Un installateur que vous aurez sélectionné s'occupera de tout ce qui concerne la commande, la livraison et l'installation de votre pompe à chaleur.

La réponse la plus simple est que cela dépend. L'installation d'une pompe à chaleur ne se limite pas à la mise en place d'un module intérieur et d'un groupe extérieur. Il n'existe donc pas de délai précis pour l'installation d'une pompe à chaleur, qui dépend d'un certain nombre de facteurs différents, tels que :

  • Le type de logement : la première chose à prendre en compte est le type de logement dans lequel la pompe à chaleur sera installée. S'agit-il d'une nouvelle construction ou d'un logement existant ? Dans le cas des nouvelles constructions, la planification doit être prise en compte en même temps que toutes les autres constructions en cours. Pour les logements existants, le temps nécessaire dépend notamment si les émetteurs existants seront utilisés ou s'ils seront remplacés par de nouveaux.
  • Type de pompe à chaleur : comme il existe une grande variété de pompes à chaleur, chacune d'elles a ses propres exigences en matière de temps pour l'installation.
  • Travaux complémentaires : selon que vous installiez une pompe à chaleur dans un logement existant ou dans une nouvelle construction, il se peut que des travaux supplémentaires soient nécessaires pour pouvoir tirer le meilleur parti de votre nouveau système. Il peut s'agir de l'installation ou du remplacement d'émetteurs (comme les radiateurs), de l'optimisation de l'isolation, etc.

En Europe, chaque pays dispose de réglementations et d'aides différentes au niveau national et régional pour soutenir l'achat et l'installation d'une pompe à chaleur.

Chacun ayant ses propres programmes et critères d'éligibilité, nous vous conseillons de consulter l'installateur Daikin de votre choix ou le site Web dédiées aux aides pour plus d'informations. Nous vous donnons quelques infos ici

Les pompes à chaleur ne sont pas très gourmandes en énergie. Nous vous conseillons de prendre un rendez-vous d'entretien annuel avec votre installateur ou votre prestataire de services pour vous assurer que votre pompe continue à fonctionner aussi efficacement que possible. Un entretien comprend généralement un certain nombre de contrôles standard, ainsi qu'un nettoyage complet de l'appareil et des filtres.

Soyez sans crainte avec Stand by Me

Il vous permet d'accéder facilement à toutes les informations relatives à votre produit : rapports sur l'historique de l'entretien, rappels d'entretien programmés pour vous et votre installateur et détails sur votre extension de garantie

Homme se relaxant, allongé dans son salon et profitant d’une température parfaite

Plus d'infos sur les pompes à chaleur air eau

Pompe à chaleur air/eau moyenne température conçue pour améliorer votre système de chauffage existant ou pour les nouvelles constructions de grande ampleur
Pompe à chaleur air/eau moyenne température conçue pour remplacer votre système de chauffage existant ou pour les nouvelles constructions de grande ampleur

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles