Passer au contenu principal
  • Bénéficiez d'une efficacité jusqu'à A+++ en mode chauffage et climatisation
  • Connecter jusqu'à cinq unités intérieures
  • Des performances puissantes et fiables
  • Facile à installer, espace extérieur minimal requis

Comment fonctionne un système Multi ?

Découvrez comment fonctionne un système Multi et comment vous pouvez en bénéficier

Une seule solution, chaque pièce couverte

Presque tout le monde pense qu'une pompe à chaleur air-air (également appelée climatiseur) est la combinaison d'une unité intérieure et d'une unité extérieure. Mais qu'en est-il si vous avez besoin de générer un confort dans plusieurs pièces ?

La solution Multi de Daikin connecte plusieurs unités intérieures à une même unité extérieure, ce qui permet de bénéficier de façades plus nettes, d'obtenir un fonctionnement plus silencieux et de réaliser de judicieuses économies financières. C'est plus qu'un choix technique, c'est une amélioration du style de vie.

Avec Multi, « moins » est vraiment synonyme de « plus ».

Imaginez le moins

PAC air-air multisplit de Daikin : confort multipièce

Maintenant imaginez le plus

PAC air-air multisplit de Daikin : confort multipièce

Une unité extérieure, une esthétique plus nette

Faites le choix judicieux : libérez de la place précieuse et améliorez l'apparence de votre habitation avec une seule unité extérieure

Découvrez nos pompes à chaleur air-air (climatiseurs réversibles) les plus populaires

Choisissez parmi notre large gamme de pompes à chaleur air -air à raccorder à votre groupe extérieur Multi

Couleurs disponibles
Daikin Emura est une unité iconique de la climatisation contemporaine, conçue pour attirer les regards.
Couleurs disponibles
Pompe à chaleur air -air au design primé, élégante et compacte, disponible en trois couleurs
Notre solution murale haute performance chauffe, rafraîchit et purifie l'air de votre logement en toutes saisons.
Profitez d'une logement plus confortable grâce aux fonctions avancées de chauffage, de rafraîchissement et de purification de l'air de notre unité console posée au sol
Une pompe à chaleur air-air murale discrète qui allie efficacité et confort.
Notre gainable - vous remarquez à peine sa présence

Comparer les modèles (1)

Comparer les modèles

Couple se prélassant et riant sur leur lit dans une chambre à coucher à température confortable

Recommandation de solution

Commençons par notre configurateur de pompes à chaleur, facile à utiliser, pour trouver la solution adaptée à vos besoins.

Vous avez également besoin d'une production d'eau chaude ?

La solution Daikin Multi+ va au-delà du chauffage et de la climatisation Elle assure également une production d'eau chaude sanitaire avec la même unité extérieure, ce qui permet d'économiser de la place, d'éviter l'encombrement de votre façade et de satisfaire vos besoins en termes de confort avec un système unique intelligent.

Plus d’applications