Passer au contenu principal

Seasonal Smart Bluevolution

Première solution de climatisation éco-énergétique d’Europe fonctionnant au réfrigérant R-32 et destinée au petit tertiaire.

bg-image
bluevolution

Technologie Bluevolution

Avec des émissions de CO2 fortement réduites, le réfrigérant R-32 est le réfrigérant le plus éco-énergétique du marché. Notre technologie exclusive Seasonal Smart Bluevolution a l’empreinte environnementale la plus réduite de sa classe, avec un potentiel de réchauffement global (PRG) 68 % inférieur à celui des autres réfrigérants courants, tels que le R-410A. Cette nouvelle génération d’efficacité énergétique vous permettra de réduire votre facture énergétique grâce à une consommation d’énergie réduite, et vos coûts de maintenance via l’élimination des contrôles d’étanchéité annuels.

Cassette autonettoyante à soufflage circulaire

Notre cassette autonettoyante à soufflage circulaire est dotée d’un panneau filtrant autonettoyant unique en son genre qui réduit les coûts de maintenance et permet jusqu’à 50 % d’augmentation des économies d’énergie par rapport aux cassettes normales. Le capteur Intelligent Eye détecte et dirige le flux d’air à l’écart des occupants de la pièce et permet jusqu’à 27 % de réduction de vos coûts énergétiques en faisant automatiquement basculer le système en mode éco-énergétique ou en le désactivant lorsqu’il détecte une pièce vide.

Gestion intelligente de l'énergie

Centralisez la commande de vos différentes zones climatiques en connectant votre intelligent Tablet Controller au Cloud Daikin.

  • Surveillez et analysez simultanément plusieurs sites pour corriger les consommations d’énergie élevées
  • Connectez-vous au Cloud Daikin et accédez à vos unités où que vous soyez  et à tout moment
  • L’interface tactile intuitive garantit un conditionnement  d’air aisé
  • Solution idéale pour les applications commerciales de tailles réduites à moyennes

Intégration de notre technologie de réfrigérant variable

La technologie VRT (Température Variable de Réfrigérant) adapte automatiquement la température du réfrigérant à la charge. Ceci assure un équilibre optimal entre les économies d’énergie et le confort, tout en assurant l’obtention d’une efficacité saisonnière maximale tout au long de l'année, avec une réactivité rapide du système même les jours les plus chauds.

VRT (température variable de réfrigérant)

Mettez votre système actuel à niveau avec la technologie Bluevolution

Remplacez facilement votre système de climatisation existant par la technologie Bluevolution. Notre système Sky Air R-32 réutilisant la tuyauterie et le câblage existants, vous pouvez mettre à niveau votre solution de conditionnement d'air sans perturber vos activités quotidiennes ni devoir payer pour une reconstruction totale. L’efficacité énergétique inégalée dans cette classe de produits vous permettra de réaliser d’importantes économies avec le système Sky Air R-32 par rapport à votre ancien système.

Produits associés

  • RZAG-LV1

    Technologie de pointe fonctionnant avec le R-32, pour l'obtention d'une efficacité optimale et d'un confort supérieur dans les applications commerciales

  • FCAHG-F

    Première gamme BLUEVOLUTION R-32 pour petit tertiaire en Europe

  • DCC601A51

    Expérience d'achat améliorée pour les clients grâce à une meilleure gestion du niveau de confort dans le magasin

En savoir plus