Passer au contenu principal
Cassette à voie de soufflage circulaire et COP élevé

Round Flow - FCAHG-F

Première gamme R-32 BLUEVOLUTION disponible en Europe pour les petites structures commerciales
FCAHG-F

Caractéristiques du produit

  • Les produits qui utilisent du R-32 ont un plus faible impact environnemental (68 % par rapport au réfrigérant R-410A), consomment moins d'énergie grâce à leur efficacité énergétique élevée, et ont une plus faible charge de réfrigérant
  • 5 vitesses de ventilation sélectionnables
  • Réduction des coûts de maintenance, puisqu'aucun contrôle annuel du stockage de réfrigérant n'est requis, grâce aux faibles niveaux de PRG
  • Le refoulement d'air à 360° assure une diffusion uniforme du débit d'air et de la température.
  • Cassette à COP élevé assurant des performances optimales, de substantielles économies d'énergie et un environnement confortable pour les applications commerciales
  • Commande de volet individuel : flexibilité pour une adaptation à toute configuration de pièce sans modification du lieu d'installation de l'unité !
  • Panneau décoratif de style moderne disponible en 4 variantes différentes : blanc (RAL9010) à déflecteurs gris, complètement blanc (RAL9010) ou panneau autonettoyant (avec ou sans toile métallique)
  • Nettoyage automatique du filtre résultant en une efficacité supérieure,; un confort optimal et des coûts de maintenance réduits. 2 filtres disponibles : un filtre standard et un filtre à mailles plus fines (pour les applications avec (pour applications av
  • En option, deux capteurs intelligents permettent une amélioration de l'efficacité énergétique et du confort.
  • Aucun adaptateur en option nécessaire pour connexion DIII - raccordement de l'unité au système de GTB (gestion technique du bâtiment).
  • La décharge de gaine de dérivation permet d'optimiser la répartition de l'air dans les pièces aux configurations inhabituelles ou d'alimenter en air les petites pièces adjacentes.
  • Télécommande conviviale au design moderne
  • Admission d'air renouvelé : jusqu'à 20 %
  • La pompe à condensat standard à hauteur de refoulement de 675 mm augmente la flexibilité et la vitesse d'installation.

Avantages

  • Inverter

    Inverter

    Les compresseurs Inverter ajustent en permanence leur vitesse en fonction de la demande. La réduction du nombre de démarrages et d'arrêts énergivores résultent en une consommation énergétique inférieure (jusqu'à 30 %) et des températures plus stables.

  • Capteur de présence et de sol

    Capteur de présence et de sol

    Lorsque la commande de débit d'air est activée, le capteur de présence dirige l'air à l'écart de toute personne détectée dans la pièce. Le capteur de sol détecte alors la température moyenne du sol et assure une distribution uniforme de la température en

  • Home leave operation

    Home leave operation

    Maintien de la température intérieure au niveau de confort programmé en l'absence des occupants, ce qui permet des économies d'énergie.

  • Fan only

    Fan only

    L'unité peut être utilisée en mode ventilation, de façon à obtenir un brassage d'air sans chauffage ni climatisation

  • Filtre autonettoyant

    Filtre autonettoyant

    Autonettoyage automatique du filtre une fois par jour. Cette simplicité de maitenance permet d'atteindre une efficacité énergétique maximum à moindre coût.

  • Draught prevention

    Draught prevention

    En cas de démarrage en mode préchauffage ou avec le thermostat désactivé, le réglage du débit d'air s'effectue automatiquement à l'horizontale et celui de la ventilation s'effectue en vitesse réduite de façon à éviter les courants d'air. Une fois le préc

  • Auto cooling-heating changeover

    Auto cooling-heating changeover

    Sélection automatique du mode de fonctionnement (chauffage ou climatisation) de façon à atteindre la température de consigne.

  • Whisper quiet

    Whisper quiet

    Faibles niveaux sonores des unités extérieures et intérieures

  • Ceiling soiling prevention

    Ceiling soiling prevention

    Prevents air from blowing out too long in horizontal position, to prevent ceiling stains.

  • Commande de volet individuel

    Commande de volet individuel

    La commande de volet individuel via la télécommande câblée vous permet de régler facilement la position de chaque volet, pour une adaptation à tous types de configurations. Des kits de fermeture optionnels sont également disponibles.

  • Balayage vertical automatique

    Balayage vertical automatique

    Possibilité d'orienter automatiquement le refoulement d'air verticalement de façon à obtenir un débit d'air et une température uniformes.

  • Fan speed steps

    Fan speed steps

    Possibilité de sélectionner l'une des vitesses de ventilation disponibles.

  • Mode de déshumidification

    Mode de déshumidification

    Permet une réduction des niveaux d'humidité sans variation de la température ambiante.

  • Air filter

    Air filter

    Supprime les particules de poussières en suspension dans l'air, pour un apport constant en air pur.

  • Programmation hebdomadaire

    Programmation hebdomadaire

    Activation du chauffage ou de la climatisation de façon quotidienne ou hebdomadaire.

  • Infrared remote control

    Infrared remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité à distance

  • Wired remote control

    Wired remote control

    Démarrage, arrêt et réglage de l'unité.

  • Centralised control

    Centralised control

    Démarrage, arrêt et réglage de plusieurs unités à partir d'un emplacement unique.

Documentation